产品概述
SMC公司生产的快速接头。用于连接气动管路。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
【用途】
・用于从内螺纹部沿同一方向进行配管。
规格概述
快速管接头 KQ2系列 半管接头 KQ2H型号表示方法
快速管接头 KQ2系列 半管接头 KQ2H 结构图
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。 SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 | |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |
尺寸图
快速管接头 KQ2系列 半管接头 KQ2H 尺寸图
|
|
φ3.2 | 1/8 | KQ2H23-01□S | 10 | 6.7 | 14 | 10.9 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6 |
1/4 | KQ2H23-02□S | 14 | 6.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 15.3 |
Φ4 | 1/8 | KQ2H04-01□S | 10 | 7.7 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 5.6 |
1/4 | KQ2H04-02□S | 14 | 7.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 14.6 |
φ6 | 1/8 | KQ2H06-01□S | 10 | 9.7 | 18.4 | 15.3 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 5.8 |
1/4 | KQ2H06-02□S | 14 | 9.7 | 16.7 | 12 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.5 |
3/8 | KQ2H06-03□S | 17 | 9.7 | 18.1 | 13 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 24.5 |
φ8 | 1/8 | KQ2H08-01□S | 14 | 12.2 | 22.5 | 19.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 11.9 |
1/4 | KQ2H08-02□S | 14 | 12.2 | 22 | 17.3 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9 |
3/8 | KQ2H08-03□S | 17 | 12.2 | 18.1 | 13 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 21 |
φ10 | 1/8 | KQ2H10-01□S | 17 | 14.6 | 23.8 | 20.7 | 15.6 | 26.1 | 26.1 | 6 | 16.9 |
1/4 | KQ2H10-02□S | 17 | 14.6 | 27.3 | 22.6 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 22.1 |
3/8 | KQ2H10-03□S | 17 | 14.6 | 23.5 | 18.4 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 22.5 |
1/2 | KQ2H10-04□S | 22 | 14.6 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 44.7 |
φ12 | 1/4 | KQ2H12-02□S | 19 | 17 | 28.7 | 24 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 24.3 |
3/8 | KQ2H12-03□S | 19 | 17 | 25.9 | 20.8 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.2 |
1/2 | KQ2H12-04□S | 22 | 17 | 22.3 | 15.9 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 37.7 |
φ16 | 1/4 | KQ2H16-02□S | 24 | 21.8 | 32.5 | 27.8 | 20.6 | 58.3 | 46.1 | 9 | 37.4 |
3/8 | KQ2H16-03□S | 24 | 21.8 | 33.1 | 28 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 42.4 |
1/2 | KQ2H16-04□S | 24 | 21.8 | 32.1 | 25.7 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 44.6 |
□记号/A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍 | ※R螺纹拧入后的参考尺寸 |
规格表
适合管子FEP.、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
ф2, ф3.2, ф4, ф6, ф8, ф10, ф12, ф16 |
规格空气、水注1) |
-100kPa〜1MPa |
3MPa |
-5~60℃、通水时:0~40℃ (未冻结) |
JIS B0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
JIS B0205(米制细牙螺纹) |
带密封剂 |
注1)请将冲击力控制在最高压力之下
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和中空保持的场合。
主要零件材质C3604, PBT, PP, SUS303 |
C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304 |
POM |
NBR |
SUS304 • NBR |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录