适合管子材质 | 尼龙 | 软尼龙ン注1) | 聚氨酯 | Super PFA注2) | FEP注3) | 变性PTFE注4) | |
适合管子外径/内径 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2.18 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ3.18/φ2 φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 | φ4/φ2.5 φ6/φ4 |
使用流体 | 空气、水注5) | ||||||
最高使用压力(20℃时) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | |
环境温度及使用流体温度 | −5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结) | ||||||
连接尺寸 | M5、R1/8 | M5 | |||||
螺纹 | JIS B0205(米制粗牙螺纹) JIS B0203(管用锥螺纹) | JIS B0205、2级 (米制粗牙螺纹) |
材质 | 接头体 | SUS316 |
垫圈 | PVC、尼龙66·GF30% |
快速管接头 KQ2系列 弯管接头 KQ2L | 小型管接头 SUS316 MS系列 | 小型管接头 M系列 |
SMC | SMC | SMC |
SMC公司生产的高品质快速接头。 | SMC公司的小型管接头。 | SMC公司的小型管接头。 |
型号 | C | ΦD | L | 有效截面积 mm2 | 质量 g |
MS-5AU-3 | 4.5 | 1.6 | 11.5 | 1.7 | 1.4 |
MS-5AU-4 | 5 | 1.8 | 12 | 2.1 | 1.5 |
MS-5AU-6 | 7 | 2.5 | 14 | 4 | 1.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|