微型接头 SUS316/螺塞型/MS-5P
商品
评价
详情
  • 微型接头 SUS316/螺塞型/MS-5P
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 SUS316/螺塞型/MS-5P

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SMC公司的小型管接头。
微型管接头:不锈钢SUS316 MS 系列
适合管子:Φ3.2、Φ4、Φ6 连接螺纹:M5、R1/8
产品特点
【特长】
・配管空间紧凑。
・封堵不使用的M5配管口。
・Φ3.2(适用管外径3.2mm)、Φ4(适用管外径4mm)、Φ6(适用管外径6mm)。
规格概述
规格
适合管子材质尼龙软尼龙注1)聚氨酯Super PFA注2)FEP注3)变性PTFE注4)
适合管子外径/内径Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2.18Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ6/Φ4Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
使用流体空气、水注5)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结)
连接尺寸M5、R1/8M5
螺纹JIS B0205(米制粗牙螺纹)
JIS B0203(管用锥螺纹)
JIS B0205、2级
(米制粗牙螺纹)
注1)软尼龙管不能使用水。
注2)、注3)、注4)仅限软管锁紧接头使用。
注5)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩T形接头的场合,不能使用水。

主要部件材质
材质接头体SUS316
垫圈PVC、尼龙66・GF30%

软管紧锁接头
使用案例
接头,阀的使用案例
相关文件
SMC代理证 点击下载

尺寸图
螺塞:MS-5P
尺寸图
更多尺寸图请参考产品目录
规格表
规格
适合管子材质尼龙软尼龙注1)聚氨酯Super PFA注2)FEP注3)变性PTFE注4)
适合管子外径/内径Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2.18Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ6/Φ4Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
使用流体空气、水注5)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结)
连接尺寸M5、R1/8M5
螺纹JIS B0205(米制粗牙螺纹)
JIS B0203(管用锥螺纹)
JIS B0205、2级
(米制粗牙螺纹)
注1)软尼龙管不能使用水。
注2)、注3)、注4)仅限软管锁紧接头使用。
注5)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩T形接头的场合,不能使用水。

主要部件材质
材质接头体SUS316
垫圈PVC、尼龙66・GF30%

软管紧锁接头
关于此商品的常见问题 (FAQ)
管道为公制尺寸时,是否有连接螺钉是NPT的快换接头?
KQ2系列有Uni-快换管接头。将内螺纹的倒角部作为薄板面,使用密封垫密封。也有管道为英制尺寸,连接螺钉为Rc的类型。详情请参阅KQ2产品目录。(注)可用于普通的倒角后内螺纹
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
KQ/KQB/KQG的快换管接头、KF嵌入式管接头,不支持金属管道。支持金属管道的SMC的接头,只有软质铜管,即卡套式管接头(H、DL、L、LL系列)。