适合管子材质 | 尼龙 | 软尼龙注1) | 聚氨酯 | Super PFA注2) | FEP注3) | 变性PTFE注4) | |
适合管子外径/内径 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ3.18/Φ2.18 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ3.18/Φ2 Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
使用流体 | 空气、水注5) | ||||||
最高使用压力(20℃时) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结) | ||||||
连接尺寸 | M5、R1/8 | M5 | |||||
螺纹 | JIS B0205(米制粗牙螺纹) JIS B0203(管用锥螺纹) | JIS B0205、2级 (米制粗牙螺纹) |
材质 | 接头体 | SUS316 |
垫圈 | PVC、尼龙66・GF30% |
适合管子材质 | 尼龙 | 软尼龙注1) | 聚氨酯 | Super PFA注2) | FEP注3) | 变性PTFE注4) | |
适合管子外径/内径 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ3.18/Φ2.18 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ3.18/Φ2 Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 | Φ4/Φ2.5 Φ6/Φ4 |
使用流体 | 空气、水注5) | ||||||
最高使用压力(20℃时) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结) | ||||||
连接尺寸 | M5、R1/8 | M5 | |||||
螺纹 | JIS B0205(米制粗牙螺纹) JIS B0203(管用锥螺纹) | JIS B0205、2级 (米制粗牙螺纹) |
材质 | 接头体 | SUS316 |
垫圈 | PVC、尼龙66・GF30% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|