产品概述
概要
SMC公司的小型管接头。
【特长】
・配管空间紧凑。
・对尼龙、软质尼龙、聚氨酯软管进行配管。
・可用于耐腐蚀环境。
产品特点
种类典型用途
●可用于耐腐蚀环境 SUS316材质
●配管空间小 管子夹持力大,装卸容易的软管锁紧接头。
●有多种连接方式 可能同方向可立体配管。
●软管锁紧接头、软管弯头 尼龙管、软尼龙管、聚氨酯管都可用。
微型管接头/不锈钢SUS316 适合管子:ø3.2, ø4, ø6 连接螺纹:M5, R1/8
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
使用案例
注意事项
使用注意事项
●软尼龙管不能使用水。
●仅限软管锁紧接头使用。
●倒钩接头、倒钩弯头、倒钩T形接头的场合,不能使用水。
使用方法
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年,总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认