产品概述
SMC公司的小型管接头
此产品为MS 系列微型管接头-不锈钢SUS316,适合管子:Φ3.2、Φ4、Φ6 连接螺纹:M5、R1/8
・可用于耐腐蚀环境,SUS316材质
・体积小,无需工具即可拆装
・配管空间小,管子夹持力大,装卸容易的软管锁紧接头
・软管锁紧接头、软管弯头、尼龙管、软尼龙管、聚氨酯管都可用。
适合管子:Φ3.2、Φ4、Φ6
连接螺纹:M5、R1/8
产品特点
・体积小,无需工具即可拆装 倒钩型结构使得管子容易插入,且管子保持牢固 由于装有管夹能保持牢固,取下管夹后管子容易脱离 ※管子连接方法请详见下记使用方法
・配管空间小(同方向可立体配管)
・有多种连接方式
 | 
 |
规格概述
使用方法
软管锁紧接头装拆方法
管子安装
①管子沿轴向直角切断。管子长度应该有余量
②让管子通过管夹

③让管子慢慢地装在接头上。这时,管端与倒钩端之间有约0.5mm的间隙

④让管夹慢慢地装在接头上。这时,管夹端面与接头体端面之间的间隙为0(见下图)。阻抗强不能推到端面,是因步骤③的间隙没有确保,请再从步骤①重新进行
注)装管子时,必须装管夹。若不装管夹,一旦使用,管子有可能脱离

管子脱离
①将管夹沿管子方向笔直拔出。用手难拔时,可使用镊子等拔出。
②笔直地拔管子
③脱离的管子再使用时,咬合过的管段应该切去再使用,否则会造成漏气或管子脱离
使用案例
微型管接头使用实例同下(图中为快换接头)

品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年,总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 ※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |  |
规格表
尼龙 | 软尼龙 注1) | 聚氨酯 | Super PFA 注2) | FEP 注3) | 变性PTFE 注4 |
ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
空气,水 注5) |
1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa |
-5~60℃,水的场合0~40℃(未冻结时) |
M5、R1/8 | M5 |
JIS B0205(米制粗牙螺纹) JIS B0203(管用圆锥螺纹) | JIS B0205、2级 (米制粗牙螺纹) |
注1)软尼龙管的场合,不能使用水
注2)注3)注4)仅限软管锁紧接头的使用
注5)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩弯头(H)的场合,不能使用水
主要零件材质
接头体 | SUS316 |
密封垫 | PVC、尼龙66・GF30% |
尺寸图
|
MS-5ALHU-3 | 8 | 4.5 | 1.6 | 11.8 | 1.1 | 3 |
MS-5ALHU-4 | 8.8 | 5 | 1.8 | 12.6 | 1.4 | 3.1 |
MS-5ALHU-6 | 10.8 | 7 | 2.5 | 14.6 | 2.4 | 3.7 |