微型接头 螺塞型/M-5P
商品
评价
详情
  • 微型接头 螺塞型/M-5P
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 螺塞型/M-5P

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司的微型管接头。
M系列
适合管子:Φ3.2、Φ4、Φ6 连接螺纹:M3、M5、R1/8
产品特点
【特长】
・节省配管空间,软管锁紧接头,管子夹持力大,而且装拆容易。
・有多种连接方式,同方向可立体配管。
・软管锁紧接头,软管弯头,尼龙管、软尼龙管、聚氨酯管可以通用。
规格概述
规格
适合管子材质尼龙软尼龙注1)聚氨酯Super PFA注2)FEP注3)变性PTFE注4)
适合
管子
外径/内径
M3的场合Φ3.18/Φ2.18Φ4/Φ2.5Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
M5、R1/8的场合Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ6/Φ4Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
使用流体空气、水注5)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结)
连接尺寸M3、M5、R1/8M5、R1/8
螺纹JIS B0205、2级(米制普通螺纹)
JIS B0203(管用锥螺纹)
注1)软尼龙管不能使用水。
注2)、注3)、注4)仅限软管锁紧接头使用。
注5)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩弯头(H)的场合,不能使用水。

主要零件材质
材质接头体C3604BD(锁紧接头M-3N,M-5N为SU303)
密封圈尼龙66·GF30%、SUS304、NBR(仅M3为PVC)

适合不同管子材料的管接头的区别
结构说明
使用案例
接头,阀的使用案例
相关文件
SMC代理证  点击下载
尺寸图
尺寸图
更多尺寸图请参考产品目录
规格表
规格
适合管子材质尼龙软尼龙注1)聚氨酯Super PFA注2)FEP注3)变性PTFE注4)
适合
管子
外径/内径
M3的场合Φ3.18/Φ2.18Φ4/Φ2.5Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
M5、R1/8的场合Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ3.18/Φ2
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ6/Φ4Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
Φ4/Φ2.5
Φ6/Φ4
使用流体空气、水注5)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结)
连接尺寸M3、M5、R1/8M5、R1/8
螺纹JIS B0205、2级(米制普通螺纹)
JIS B0203(管用锥螺纹)
注1)软尼龙管不能使用水。
注2)、注3)、注4)仅限软管锁紧接头使用。
注5)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩弯头(H)的场合,不能使用水。

主要零件材质
材质接头体C3604BD(锁紧接头M-3N,M-5N为SU303)
密封圈尼龙66·GF30%、SUS304、NBR(仅M3为PVC)

适合不同管子材料的管接头的区别
结构说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
管道为公制尺寸时,是否有连接螺钉是NPT的快换接头?
KQ2系列有Uni-快换管接头。将内螺纹的倒角部作为薄板面,使用密封垫密封。也有管道为英制尺寸,连接螺钉为Rc的类型。详情请参阅KQ2产品目录。(注)可用于普通的倒角后内螺纹
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
KQ/KQB/KQG的快换管接头、KF嵌入式管接头,不支持金属管道。支持金属管道的SMC的接头,只有软质铜管,即卡套式管接头(H、DL、L、LL系列)。