微型接头 衬套型/M-5B
商品
评价
详情
  • 微型接头 衬套型/M-5B
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 衬套型/M-5B

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司的小型管接头
此产品为M系列微型管接头,直通锁紧接头,连接螺纹:R1/8外螺纹 x M5内螺纹
·体积小,无需工具即可拆装
·配管空间小(同方向可立体配管)
连接螺纹:R1/8外螺纹 x M5内螺纹
接头与元件或R1/8配管和M5接头之间的连接
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头产品照片
产品特点
·体积小,无需工具即可拆装
·直接螺纹连接:
  连接螺纹:R1/8外螺纹 x M5内螺纹
·配管空间小
·不同规格管径之间的连接
·同系列产品通用性、互换性强
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头产品特点
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头产品群
规格概述
M5系列型号规格一览
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头规格概述
品牌介绍
SMC品牌介绍SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头品牌标识
使用案例
接头相关产品安装案例
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头使用案例
注意事项
M3和M5螺纹部的拧入方法
注意:用手拧入后再用工具拧入约1/4圈。紧固圈数由下表确认。拧入力矩过大,会引起螺纹折断及密封垫变形而引起漏气。螺纹拧入过浅,螺纹部分会松动或漏气

螺纹品种紧固圈数
M3M-3AU-□约1/4圈
M-3N
M-3P
M-3ALU-□约1/2圈
M-3UL
M-3UT
M5M-5AN-□约1/6~1/4圈 注)
M-5AU-□
M-5H-□
M-5J
M-5N
M-5UN
M-5P
M-5ALN-6约1/2圈 注)
M-5ALU-6
M-5ALHN-6
M-5ALHU-6
M-5HL-□
M-5HLH-□
M-5ALN-4
M-5ALU-3,4
M-5ALHN-4
M-5ALHU-3,4
M-5UL
M-5UT
注)大致紧固力矩为1~1.5N·m
规格表
适合管子材质尼龙软尼龙  注1)聚氨酯Super PFA 注2)FEP  注3)变性PTFE  注4)
适合
管子
外径/内径
M3的场合-ø3.18/ø2.18ø4/ø2.5ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
---
M5,R1/8
的场合
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø6/ø4ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø4/ø2.5
ø6/ø4
使用流体空气,水  注5)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度和使用流体温度-5~60℃,水的场合0~40℃(未冻结时)
连接尺寸M3,M5,R1/8M5,R1/8

螺纹JIS B0205、2级(米制普通螺纹)JIS B0203(管用圆锥螺纹)
注1)软尼龙管的场合,不能使用水
注2)注3)注4)仅限软管锁紧接头的使用
注5)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩弯头(H)的场合,不能使用水

主要零件材质
材质接头体C3604BD(锁紧接头M-3N,M-5N为SUS303)
密封垫尼龙66·GF30%、SUS304·NBR(仅M3为PVC)
尺寸图
misumi米思米SMC微型管接头M系列直通锁紧接头尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装管子的时候,用力也不能推到位,是为什么
您好,阻抗强不能推到端面,是因管端与倒钩端之间的间隙要求0.5mm没有确保。请重新安装。
M5螺纹拧入时,力矩和圈数是否有限制?
您好,M3和M5螺纹部拧入时,用手拧入后,再用工具拧入1/4圈。拧入力矩过大会导致破损而漏气,紧固力矩约为1~1.5N·m