微型接头 通用螺纹型/M-5UN
商品
评价
详情
  • 微型接头 通用螺纹型/M-5UN
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 通用螺纹型/M-5UN

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
本款产品为SMC公司的小型管接头。
SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・配管空间紧凑。
・相对于轴心进行360度任意方向定位、连接。
・小型,拆装无需工具
使用案例
小型管接头 M系列使用案例
小型管接头 M系列使用案例
更多使用案例请参考产品目录
注意事项
注意事项:
1,按需要管长沿轴向直角切断。请用管钳TK-1,2,3切断。管子长度要留有余量。
2,管子穿过锁紧螺母。
3,将管子插入软管螺纹接头底部,否则会引起漏气或管子脱落。
4,用手拧紧锁紧螺母。
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
                      ※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC LOGO图
规格表
规格
适合管子材料尼龙软尼龙 注1)聚氨酯FEP 注2)变性PTFE 注3)
适合管子
外径/内径
M3的场合-φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
--
M5,R1/8的场合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空气、水 注4)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合 0~40℃(未冻结时)
(未冻结)
连接尺寸M3,M5,R1/8M5,R1/8
螺纹JIS B0205(米制普通螺纹)JIS B0205
(米制普通螺纹)
JIS B0203(锥管螺纹部位)
注1)软尼龙管的场合,不能使用水
注2),注3)仅限软管锁紧接头的使用
注4)倒钩接头,倒钩弯头,倒钩弯头(H)的场合,不能使用水

主要零件材质
接头体C3604BD(锁紧接头M-3N,M-5N为SUS303)
密封垫尼龙66・GF30%,SUS304・NBR(仅M3为PVC)

适合不同管子材料的管接头的区别
尺寸图
外形尺寸图
M系列M-5UN产品尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否有耐热100℃的接头?
若是快换管接头,KQB2、KQG2系列最高可承受150℃。根据条件,有时需要在管道上安装内套筒。若是嵌入式管接头,KF(黄铜套筒)最高可承受150℃,KFG2系列最高可承受260℃。根据机型,有时会限制温度或使用流体。
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
KQ/KQB/KQG的快换管接头、KF嵌入式管接头,不支持金属管道。支持金属管道的SMC的接头,只有软质铜管,即卡套式管接头(H、DL、L、LL系列)。