适合管子材质 | 尼龙 | 软尼龙 注1) | 聚氨酯 | Super PFA 注2) | FEP 注3) | 变性PTFE 注4 | ||
适合 管子 外径/内径 | M3的场合 | - | ø3.18/ø2.18 | -ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 | - | - | - |
M5,R1/8 的场合 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ||
使用流体 | 空气,水 注5) | |||||||
最高使用压力(20℃时) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | ||
环境温度和使用流体温度 | -5~60℃,水的场合0~40℃(未冻结时) | |||||||
连接尺寸 | M3,M5,R1/8 | M5,R1/8 | ||||||
螺纹 | JIS B0205、2级(米制普通螺纹) JIS B0203(管用圆锥螺纹) |
材质 | 接头体 | C3604BD(锁紧接头M-3N,M-5N为SUS303) |
密封垫 | 尼龙66·GF30%、SUS304·NBR(仅M3为PVC) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|