适合管子材料 | 尼龙 | 软尼龙注1) | 聚氨酯 | FEP注2) | 变性PTFE注3) | ||
适合管子 外径/内径 | M3的场合 | — | ф3.18/ф2.18 | ф4/ф2.5 | ф3.18/ф2 ф4/ф2.5 | — | — |
M5, R1/8的场合 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ф3.18/ф2 ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ||
使用流体 | 空气、水注4) | ||||||
最高使用压力(20℃时) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | ||
环境溫度及使用流体溫度 | -5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结时) | ||||||
连接尺寸 | M3、M5、R1/8 | M5、R1/8 | |||||
螺纹 | JISB0205(米制普通螺纹) JIS B0203(锥管螺纹部位) | JIS B0205 (米制普通螺纹) |
材质 | 接头体 | C3604(锁紧接头M-3N,M-5N为SUS303) |
密封垫 | 尼龙66·GF30%.、SUS304·NBR(仅M3为PVC) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|