微型接头 软管弯管型 M-5HLH-4/-6
商品
评价
详情
  • 微型接头 软管弯管型 M-5HLH-4/-6
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 软管弯管型 M-5HLH-4/-6

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司的小型管接头。使用在狭小空间的管路连接。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・配管空间紧凑。
・以螺柱为轴心,可360度自由定位并固定。
・小型,拆装无需工具。
规格概述
小型管接头 M系列 软管弯管 M-5HLH-4,-6 结构图
小型管接头 M系列 软管弯管 M-5HLH-4,-6 结构图

小型管接头 M系列 软管弯管 M-5HLH-4,-6适合不同管子材料的管接头的区别
小型管接头 M系列 软管弯管 M-5HLH-4,-6适合不同管子材料的管接头的区别
※M-5E,M-5ER,M-5M的接头体没有表面处理。
无电解镀镍品-X2表示。
使用案例
配管案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC品牌LOGO
尺寸图
小型管接头 M系列 软管弯管 M-5HLH-4,-6 尺寸图
小型管接头 M系列 软管弯管 M-5HLH-4,-6 尺寸图
尺寸表
型号ABCDфEфFGH□I有效截面积
 (mm2)
质量
g
M-5HLH-415.5128.571.86.55.51571.44.5
M-5HLH-617.513.59.582.58.561682.46.6
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
适合管子材料尼龙软尼龙注1)聚氨脂FEPa注2)变性 PTFE注3)
适合管子
外径/内径
M3的场合——ф3.18/ф2.18ф4/ф2.5ф3.18/ф2
ф4/ф2.5
M5, R1/8 
的场合
ф4/ф2.5ф4/ф2.5
ф6/ф4
ф3.18/ф2
ф4/ф2.5
ф6/ф4
ф4/ф2.5
ф6/ф4
ф4/ф2.5
ф6/ф4
ф6/ф4
使用流体空气.水
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体溫度 -5~60’C、水的场合0~40℃(未冻结时)
连接尺寸M3. M5. R1/8M5. R1/8
螺纹JIS B0205(米制普通螺纹)
JIS B0203(锥管螺纹部位)
JIS B0205(米制普通螺纹)
注1)软尼龙管的场合,不能使用水。
注2)、注3)仅限软管锁紧接头的使用。
注4)倒钩接头、倒钩弯头、倒钩弯头(H)的场合,不能使用水。

主要零件材料
材质接头体C3604(锁紧接头M-3N, M-5N为SUS303)
密封垫尼龙66•GF30%.、SUS304 • NBR(仅M3为PVC)
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
微型接头:M系列是否具有SUS规格?
此微型接头不是SUS材质,SUS规格维修接头是MS系列。有需求的,可以搜索MS系列。
微型接头:M/MS系列的适用管材料是什么?
柔软的尼龙管和聚氨酯管是适用的管。
对于某些配件型号(软管接头等),它也适用于尼龙管和氟树脂管。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 小型管接头 > 微型接头 软管弯管型 M-5HLH-4/-6