适合管子材料 | 尼龙 | 软尼龙 | 聚氨脂 | FEP注2) | 变性PTFE注3) | ||
适合管子 外径/内径 | M3的场合 | —— | ф3.8/ф2.18 | ф4/ф2.5 | ф3.18/ф2 | —— | —— |
ф4/ф2.5 | |||||||
M5, R1/8 的场合 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ф 4/ф 2.5 ф6/ф4 | ф3.18/ф2 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ф4/ф2.5 ф6/ф4 | ||
ф4/ф2.5 | |||||||
ф6/ф4 | |||||||
最高使用压力(20℃时) | 1.5MPa | 1MPa | 0.8MPa | 1.5MPa | 1.4MPa | ||
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃,水的场合0~40℃(未冻结时) | ||||||
连接尺寸 | M3、 M5 R1/8 | M5、 R1/8 | |||||
螺纹 | JIS B0205(米制普通螺纹) | JIS B0205 (米制普通蝶纹} | |||||
使用流体 | 空气、水注4) |
材质 | 接头体 | C3604(锁紧接头M-3N, M-5N为SUS303) |
密封垫 | 尼龙66 • GF30%. SUS304 • NBR(仅M3为PVC) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|