接头 小型 软管用 竹节式 弯管型 M-3ALU-3/M-3ALU-4
商品
评价
详情
  • 接头 小型 软管用 竹节式 弯管型 M-3ALU-3/M-3ALU-4
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接头 小型 软管用 竹节式 弯管型 M-3ALU-3/M-3ALU-4

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
本款产品为SMC品牌生产,拆装无需工具的小型管接头。
产品特点
【特长】
・竹节式弯管。
・配管空间紧凑。
・以螺柱为轴心,可360度自由定位并固定。
【用途】
・最适合对软管进行配管。
使用案例
小型管接头 M系列使用案例
小型管接头 M系列使用案例

更多使用案例请参考产品目录
注意事项
注意事项:
1,按需要管长沿轴向直角切断。请用管钳TK-1,2,3切断。管子长度要留有余量。
2,管子穿过锁紧螺母。
3,将管子插入软管螺纹接头底部,否则会引起漏气或管子脱落。
4,用手拧紧锁紧螺母。
相关文件
SMC代理证 点击下载
规格表
规格
适合管子材料尼龙软尼龙 注1)聚氨酯FEP 注2)变性PTFE 注3)
适合管子
外径/内径
M3的场合-φ3.18/φ2.18φ4/φ2.5φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
--
M5,R1/8的场合φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ3.18/φ2
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
φ4/φ2.5
φ6/φ4
使用流体空气、水 注4)
最高使用压力(20℃时)1.5MPa1MPa0.8MPa1.5MPa1.4MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合 0~40℃(未冻结时)
连接尺寸M3,M5,R1/8M5,R1/8
螺纹JIS B0205(米制普通螺纹)JIS B0205
(米制普通螺纹)
JIS B0203(锥管螺纹部位)
注1)软尼龙管的场合,不能使用水
注2),注3)仅限软管锁紧接头的使用
注4)倒钩接头,倒钩弯头,倒钩弯头(H)的场合,不能使用水

主要零件材质
接头体C3604BD(锁紧接头M-3N,M-5N为SUS303)
密封垫尼龙66・GF30%,SUS304・NBR(仅M3为PVC)

适合不同管子材料的管接头的区别
尺寸图
外形尺寸图
M系列小型管接头产品尺寸图
M系列小型管接头产品尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
KQ2系列的流体能否使用水?
可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
KQ/KQB/KQG的快换管接头、KF嵌入式管接头,不支持金属管道。支持金属管道的SMC的接头,只有软质铜管,即卡套式管接头(H、DL、L、LL系列)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 小型管接头 > 接头 小型 软管用 竹节式 弯管型 M-3ALU-3/M-3ALU-4