微型接头 竹节式 弯管型 M-3ALU-2/M-5ALHU-2
商品
评价
详情
  • 微型接头 竹节式 弯管型 M-3ALU-2/M-5ALHU-2
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 竹节式 弯管型 M-3ALU-2/M-5ALHU-2

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司的小型管接头。
SMC代理证 点击下载
产品特点
・小型,拆装无需工具。
・配管空间紧凑。
品牌介绍
SMC品牌介绍SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。

※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC-LOGO
规格概述
使用管子
适合管子材质聚氨脂
适合管子(外径/内径)ф02/ф1.2
使用流体空气、水注1)
最高使用压力1MPa注2)
环境温度及使用流体温度-5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结)
连接尺寸M3, M5,ф3.2, ф4
螺纹JIS B0205(米制普通螺纹)


构成零件列表
No零部件名材质备注
1管夹C3604无电解镀镍
2带孔螺钉C3604无电解镀镍
3倒钩弯头C3604无电解镀镍
4垫圈NBR、SUS304——
使用案例
气动回路
注意事项
注1)冲击压力应小于最高使用压力。
注2)管子连接时.适合的管子的最高使用压力。
相关产品
尺寸图
管子外形图
管子结构图
规格表
配合管子尺寸
适合管子
外径/内径(mm)
连接螺纹型号HABCDEFGIJ质量(g)
ф2~ф1.2M3X0.5 ▲ M-3ALU-2597.5440.92.52.59.451.6
M5X0.8 ▲ M-5ALHU-27116.533.513.573.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
微型管接头:M‐□系列中是否有不锈钢规格吗?
小型管接头的SUS规格是MS‐□系列。
种类和适用的软管材质等详细情况,请通过商品目录进行确认。
微型管接头:M‐□系列/MS‐□系列的适用管材料是什么?
适用于软尼龙管和聚氨酯管的软管。
在某些类型的管接头(软管接头等)中,它也适用于尼龙管和氟树脂管。
有关详细信息,请查看目录。注)适用管道的尺寸不仅规定了管道外径,还规定了管道内径。
微型管接头:M‐□系列/MS‐□系列固定后,是否可以改变软管肘/肘肘管管道的方向?
微型管接头的弯头类型是用负驱动器将上部的螺柱部分拧紧并固定后,配管部分的弯头部分也被固定,不旋转。
请将螺柱作为轴心自由定位360度后固定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 小型管接头 > 微型接头 竹节式 弯管型 M-3ALU-2/M-5ALHU-2