微型接头 竹节式 M-3AU-2/M-5AU-2
商品
评价
详情
  • 微型接头 竹节式 M-3AU-2/M-5AU-2
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型接头 竹节式 M-3AU-2/M-5AU-2

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司的小型管接头
此产品为M系列微型管接头,倒钩接头,适合管子外径:Φ2。连接螺纹:M3、M5
・体积小,无需工具即可拆装
・配管空间小(同方向可立体配管)
适合管子外径/内径:Φ2/Φ1.2
连接螺纹:M3×0.5,M5×0.8
快换接头尺寸:Φ3.2/Φ4
产品特点
・体积小,无需工具即可拆装
倒钩型结构使得管子容易插入,且管子保持牢固
由于装有管夹能保持牢固,取下管夹后管子容易脱离
※管子连接方法请详见下记使用方法

・配管空间小(同方向可立体配管)
・有倒钩接头、软管锁紧接头(尼龙管、软尼龙管、聚氨酯管可通用)
・有多种连接方式
misumi米思米SMC微型管接头M系列产品特点1
misumi米思米SMC微型管接头M系列产品特点2
规格概述
型号表示方法

misumi米思米SMC微型管接头M系列规格概述
倒钩接头AU倒钩弯头:ALU/ALHU倒钩快换接头:F倒钩插管:R
misumi米思米SMC微型管接头M系列倒钩接头misumi米思米SMC微型管接头M系列倒钩弯头misumi米思米SMC微型管接头M系列倒钩快换接头misumi米思米SMC微型管接头M系列倒钩插管
使用方法
管子装拆方法
管子安装
①管子沿轴向直角切断。管子长度应该有余量。
②让管子通过管夹。

misumi米思米SMC微型管接头M系列使用方法1

③让管子慢慢地装在接头上。这时,管端与倒钩端之间有约0.5mm的间隙。

misumi米思米SMC微型管接头M系列使用方法2

④让管夹慢慢地装在接头上。这时,管夹端面与接头体端面之间的间隙为0(见下图)。阻抗强不能推到端面,是因步骤③的间隙没有确保,请再从步骤①重新进行注)装管子时,必须装管夹。若不装管夹,一旦使用,管子有可能脱离。

misumi米思米SMC微型管接头M系列使用方法3

管子脱离
①将管夹沿管子方向笔直拔出。用手难拔时,可使用镊子等拔出。
②笔直地拔管子。
③脱离的管子再使用时,咬合过的管段应该切去再使用,否则会造成漏气或管子脱离。
使用案例
微型管接头使用实例同下(图中为快换接头)

misumi米思米SMC微型管接头M系列使用案例
规格表
管子材质聚氨酯
适合管子(外径/内径)Φ2/Φ1.2
使用流体空气、水 注1)
最高使用压力1MPa 注2)
环境温度及使用流体温度-5~60℃,水的场合0~40℃(未冻结)
连接尺寸M3、M5、Φ3.2、Φ4
螺纹JIS B0205(米制普通螺纹)
注1)冲击压力应小于最高使用压力
注2)管子连接时,适合的管子的最高使用压力
尺寸图
misumi米思米SMC微型管接头M系列尺寸图
适合管子
外径/内径(mm)
连接螺纹型号HABCDEF质量
g
Φ2/Φ1.2M3×0.5M-3AU-24.5934540.90.7
M5×0.8M-5AU-271047.71.5


构成零部件
序号零部件名材质备注
1管夹C3604无电解镀镍
2倒钩接头C3604无电解镀镍
3垫圈NBR、SUS304-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装管子的时候,用力也不能推到位,是为什么
您好,阻抗强不能推到端面,是因管端与倒钩端之间的间隙要求0.5mm没有确保。请重新安装。
M3螺纹拧入时,力矩和圈数是否有限制?
您好,M3和M5螺纹部拧入时,用手拧入后,再用工具拧入1/4圈。拧入力矩过大会导致破损而漏气
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 小型管接头 > 微型接头 竹节式 M-3AU-2/M-5AU-2