项目 | 额定电压(V) | 非电感性负荷 | 电感性负荷 | ||||||
电阻负荷 | 指示灯负荷 | 电感性负荷 | 电动机负荷 | ||||||
额格 | 常时闭路 | 常时开路 | 常时闭路 | 常时开路 | 常时闭路 | 常时开路 | 常时闭路 | 常时开路 | |
21A | AC 250 | 21 | 3 | 12 | 4 | ||||
DC 8 | 21 | 5 | 12 | 7 | |||||
DC 30 | 14 | 5 | 12 | 5 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
16A | AC 250 | 16 | 2 | 10 | 3 | ||||
DC 8 | 16 | 4 | 10 | 6 | |||||
DC 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
15A | AC 250 | 15 | 2 | 10 | 3 | ||||
DC 8 | 15 | 4 | 10 | 6 | |||||
DC 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
11A | AC 250 | 11 | 1.5 | 6 | 2 | ||||
DC 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
10A | AC 250 | 10 | 1.5 | 6 | 2 | ||||
DC 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |
型式 | V-21 型 系列 | V-16 型 系列 | V-15 型 系列 | V-11 型 系列 | V-10 型 系列 | ||||
项目 | |||||||||
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(按钮型) | ||||||||
容许操作频度 | 机械的 | 600 次/min | |||||||
电气的 | 60 次/min | ||||||||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC 500V MEGA) | ||||||||
接触阻抗(初期值) | 15mΩ以下 | ||||||||
耐电压 | 同极端子间 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
充电金属部与接地之间 |
| ||||||||
各端子和非充电金属部 |
| ||||||||
振动*2 | 误动作 | 10~55Hz 复振幅1.5mm | |||||||
冲击*3 | 耐久 | 最大 1,000m/s2 (约 100G) | |||||||
误动作 | 最大 300m/s2 (约 30G) | 最大 200m/s2 (约 20G) | |||||||
寿命 | 机械的*3 | 5,000万次以上 | |||||||
电气的*3*4 | 10万次以上 | 30万次以上 | |||||||
保护构造 | IP00 | ||||||||
感电保护等级 | Class I | ||||||||
PTI (Tracking特性) | 175 | ||||||||
开关类别(Category) | D(IEC 335-1) | ||||||||
使用周围温度 | -25~+85℃ (但不结冰) 耐热型-25~+ 150℃ (但不结冰) | ||||||||
使用周围湿度 | 85%RH 以下(+ 5~+ 35℃ ) | ||||||||
重量 | 约6.2g (按钮型) |
价格说明
项目 | 额定电压(V) | 非电感性负荷 | 电感性负荷 | ||||||
电阻负荷 | 指示灯负荷 | 电感性负荷 | 电动机负荷 | ||||||
额格 | 常时闭路 | 常时开路 | 常时闭路 | 常时开路 | 常时闭路 | 常时开路 | 常时闭路 | 常时开路 | |
21A | AC 250 | 21 | 3 | 12 | 4 | ||||
DC 8 | 21 | 5 | 12 | 7 | |||||
DC 30 | 14 | 5 | 12 | 5 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
16A | AC 250 | 16 | 2 | 10 | 3 | ||||
DC 8 | 16 | 4 | 10 | 6 | |||||
DC 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
15A | AC 250 | 15 | 2 | 10 | 3 | ||||
DC 8 | 15 | 4 | 10 | 6 | |||||
DC 30 | 10 | 4 | 10 | 4 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
11A | AC 250 | 11 | 1.5 | 6 | 2 | ||||
DC 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | |||||
10A | AC 250 | 10 | 1.5 | 6 | 2 | ||||
DC 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
DC 125 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
DC 250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |
型式 | V-21 型 系列 | V-16 型 系列 | V-15 型 系列 | V-11 型 系列 | V-10 型 系列 | ||||
项目 | |||||||||
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(按钮型) | ||||||||
容许操作频度 | 机械的 | 600 次/min | |||||||
电气的 | 60 次/min | ||||||||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC 500V MEGA) | ||||||||
接触阻抗(初期值) | 15mΩ以下 | ||||||||
耐电压 | 同极端子间 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
充电金属部与接地之间 |
| ||||||||
各端子和非充电金属部 |
| ||||||||
振动*2 | 误动作 | 10~55Hz 复振幅1.5mm | |||||||
冲击*3 | 耐久 | 最大 1,000m/s2 (约 100G) | |||||||
误动作 | 最大 300m/s2 (约 30G) | 最大 200m/s2 (约 20G) | |||||||
寿命 | 机械的*3 | 5,000万次以上 | |||||||
电气的*3*4 | 10万次以上 | 30万次以上 | |||||||
保护构造 | IP00 | ||||||||
感电保护等级 | Class I | ||||||||
PTI (Tracking特性) | 175 | ||||||||
开关类别(Category) | D(IEC 335-1) | ||||||||
使用周围温度 | -25~+85℃ (但不结冰) 耐热型-25~+ 150℃ (但不结冰) | ||||||||
使用周围湿度 | 85%RH 以下(+ 5~+ 35℃ ) | ||||||||
重量 | 约6.2g (按钮型) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|