端子规格 | 焊接端子 | 接线片端子<#110) | 印刷基板用端子 | |||
动作力(OF> | ||||||
额定值 | 驱动杆 | 最大 | ||||
0.1A (微小负载型横杆 接点〉 | 针状按钮型 | 0.25N | SS-01-E | SS-01-ET | SS-01-ED | |
0.49N | SS-01-F | SS-01-FT | SS-01-FD | |||
1.47N | SS-01 | SS-01T | SS-01D | |||
摆杆型 | 0.08N | SS-01GL-E | SS-01GL-ET | SS-01GL-ED | ||
0.16N | SS-01GL-F | SS-01GL-FT | SS-01GL-FD | |||
0.49N | SS-01GL | SS-01GLT | SS-01GLD | |||
R形摆杆型 | 0.08N | SS-01GL13-E | SS-01GL13-ET | SS-01GL13-ED | ||
0.16N | SS-01GL13-F | SS-01GL13-FT | SS-01GL13-FD | |||
0.49N | SS-01GL13 | SS-01GL13T | SS-01GL13D | |||
滚珠撂杆型 | 0.08N | SS-01GL2-E | SS-01GL2-ET | SS』1GL2-ED | ||
0.16N | SS-01GL2-F | SS-01GL2-FT | SS-01GL2-FD | |||
0.49N | SS-01GL2 | SS-01GL2T | SS-01GL2D | |||
5A (标准型柳钉接点〉 | 针状按钮型 | 0.49N | SS-5-F | SS-5-FT | SS-5-FD | |
1.47N | SS-5 | SS-5T | SS-5D | |||
摆杆型 | 0.16N | SS-5GL-F | SS-5GL-FT | SS-5GL-FD | ||
0.49N | SS-5GL | SS-5GLT | SS-5GLD | |||
R形摆杆型 | 0.16N | SS-5GL13-F | SS-5GL13-FT | SS-5GL13-FD | ||
0.49N | SS-5GL13 | SS-5GL13T | SS-5GL13D | |||
滚珠摆杆型 | 0.16N | SS-5GL2-F | SS-5GL2-FT | SS-5GL2-FD | ||
0.49N | SS-5GL2 | SS-5GL2T | SS-5GL2D | |||
10.1A (标准型铆钉接点) | 针状按钮型 | 1.47N | SS-10 | SS-10T | SS-10D | |
摆杆型 | 0.49N | SS-10GL | SS-10GLT | SS-10GLD | ||
R形摆杆型 | 0.49N | SS-10GL13 | SS-10GL13T | SS-10GL13D | ||
滚珠摆杆型 | 0.49N | SS-10GL2 | SS-10GL2T | SS-10GL2D |
型号 项目 额定电压 | SS-10、SS-5系列 | SS-01系列 | |||||||||
非感性负载 | 感性负载 | 非感性负载 | |||||||||
阻性负载 | 电灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | 阻性负载 | |||||||
常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | ||
AC125V 250V | 5A(10.1A) 3A(10.1A) | 1.5 A 1A | 0.7A 0.5A | 3A 2A | 2.5A 1.5 A | 1.3A 0.8A | 0.1A —— | ||||
DC8V 14V 30V 125V 250V | 5A(10.1A) 5A(10.1A) 4A 0.4A 0.2A | 2A 2A 2A 0.05A 0.03A | 5A 4A 3A 0.4A 0.2A | 4A 4A 3A 0.4A 0.2A | 3A 3A 3A 0.05A 0.03A | 0.1A 0.1A 0.1A —— —— |
项目 型号 | SS-01系列 | SS-5系列 | SS-10系列 | ||
容许操作速度 | 0.1~1m/s (针状按钮型的场合) | ||||
容许操 作频率 | 机械的 | 400次/min | |||
电气的 | 30 次/min | ||||
绝缘电阻 | i00Mn(DC500V 兆欧表) | ||||
接触电阻 (初始值) | OF1.47N 型 | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | ||
OF0.49N 型 | 100mΩ以下 | 50mΩ以下 | —— | ||
OF0.25N 型 | 150mΩ以下 | —— | |||
耐压 *1 | 同极端子之间 | AC600V 50/60Hz Imin | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
各端子与非带电金属部之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||
冲击*2 | 射久 | OF1.47N 型 | 最大 1,000m/s2 | ||
OF0.49N 型 | 最大 500m/s2 | ||||
OF0.25N 型 | 最大 500m/s2 | ||||
误动作 | OF1.47N 型 | 最大300m/s2 | |||
OF0.49N 型 | 最大200m/s2 | ||||
OF0.25N 型 | 最大200m/s2 | ||||
寿命 | 机械的 | 3,000万次以上(次/min> | 1.000万次以上 (次/min) | ||
电气的 | 20万次以上(次/min) | 5万次以上 (次/min) | |||
保护结构 | IEC IP00 | ||||
防触电保护级 | Class I | ||||
PTI (漏电特性) | 175 | ||||
使用环境温度 | -25~+85℃ 60%RH (不结冰) | ||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃时) | ||||
质呈 | 约1.6克(针状按钮型的情况) |
价格说明
检测部形状 | 推杆型 | 额定工作电压(V) | 125 / 250 |
DC额定工作电压(V) | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | 摆杆型种类 | 板簧 |
认证标准 | UL / CSA | 主体材质 | 树脂 |
接触形式 | 单刀双掷 | 触点种类 | 铆钉 |
触点材质 | 纯银 | 额定通电电流(A) | 5 |
端子类型 | 焊接端子型 | 重量(g) | 1.6 |
使用环境湿度 | 85%RH以下 | 过行程(mm) | 1.2 |
应差距离(mm) | 0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|