机种 | 适用规格 | 本体 | ||
规格No. | 商品上的标识 | |||
NF30-FAU NF50-FAU | 欧洲 | EN60947-2 | TüV认证 | |
北美 | UL1077 | 登录 | ||
CSA C22.2 No.235 | ||||
中国 | GB14048.2 | 取得 | ||
日本 | 电气用品安全法 | 适合 | ||
JIS C 8201-2-1 | 适合 | - | ||
国际规格 | IEC60947-2 | 基于 | - |
种类 | Nofuse断路器 | ||||||
框架 A | 30 | 50 | |||||
型号 | NF30-FAU | NF50-FAU | |||||
额定电流 A | 5, 10, 15, 20, 30 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 | |||||
极数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
额定遮断容量 kA | UL1077 CSA C22.2 No.235 | 额定电压 | AC | 240 | 240 | ||
DC | 60 | 60 | |||||
AC | 240V | 2.5(注1) | 2.5(注1) | ||||
DC | 60V | 1.5 | 1.5 | ||||
IEC60947-2 EN60947-2 (Icu/Ics) | 额定绝缘电压 V | 250 | 250 | ||||
AC | 230V | 2.5/1(注2) | 2.5/1(注2) | ||||
DC | 60V | 1.5/1 | 1.5/1 | ||||
GB14048.2 (Icu/Ics) | 额定绝缘电压V | 250 | 250 | ||||
AC | 230V | 2.5/1(注2) | 2.5/1(注2) | ||||
DC | 60V | 1.5/1 | 1.5/1 | ||||
JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2 (Icu/Ics) | 额定使用电压 AC V | 250 | 250 | ||||
AC | 200V | 2.5/1(注2) | 2.5/1(注2) | ||||
DC | 65V | 1.5/1 | 1.5/1 | ||||
基准周围温度 ℃ | 40 | 40 | |||||
定格脉冲耐电圧 Uimp kV | 2.5 | 2.5 | |||||
AC/DC共用 | 共用 | 共用 | |||||
隔离适合 | - | - | |||||
逆连接 | - | - | |||||
外形尺寸 mm | a | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
b | 72 | 72 | |||||
c | 57 | 57 | |||||
ca | 73.5 | 73.5 | |||||
制品质量 kg | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | |||
安装方式 | IEC35mmレール | ◎ | ◎ | ||||
安装螺纹(注3) | 可能 | 可能 | |||||
面板安装(注4) | 可能 | 可能 | |||||
连接方式 | 表面形 | ◎(圧着端子用) | ◎(圧着端子用) | ||||
简易背面形 | |||||||
附属装置 | 警报开关(AL) | ○ | ○ | ||||
辅助开关(AX) | ○ | ○ | |||||
电压拆卸装置(SHT) | ○ | ○ | |||||
竖形引线端子台(SLT) | ○ | ○ | |||||
另售部品 | 锁盖(LC) | ○(注5) | ○(注5) | ||||
锁定装置(HL) | ○(注5) | ○(注5) | |||||
小形端子盖(TC-S) | ○ | ○ | |||||
面板安装端子盖(RTC) | ○ | ○ | |||||
电气用品安全法 | 适合 | 适合 | |||||
过电流拆卸方式 | 热动 | 热动 | |||||
旋转按钮 | - | - | |||||
CE宣言 | TÜV认证 | TÜV认证 | |||||
3C认证 | 取得 | 取得 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|