风扇 SANYO DENKI AC系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
风扇 SANYO DENKI AC系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
日本山洋电气(SANYO DENKI)SANYO DENKI AC风扇
功能齐全,高性能,低噪音等特点的工业用AC风扇 。可以广泛运用于工业设备,网络通信,汽车行业等领域。
全世界通用
产品特点
打破对常规AC风扇的认识
低耗电,长寿命
全世界通用
低耗电,与既往AC风扇相比最大减少72%
长寿命,60000小时(at 60℃)
使用范围广,使用电压范围AC90-264V
密封性好,解决了进灰、漏油问题,且摩擦系数低,品质稳定
使用案例
LED屏幕上的应用
工业变频器上的应用
注意事项
注意
1、请务必注意正负极的正确接线。
2、详细资料请参考产品目录
品牌介绍
山洋工业株式会社成立于1944 年,2009 年7月成为山洋电气集团公司的一员。作为贸易公司,在电子电气设备的销售,以及从工业用控制系统的企划·设计到施工·维护等领域,展开广泛的业务
尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
尺寸
型号
额定转速(min
-1
)
最大风量(m
3
/min)
最大静压(Pa)
噪音(dB A)
功率(W)
期待寿命(h)
120x38
ST1-9AD1201H12
3250
3.0
84
42
4.4
60000
92x38(高速品)
ST1-9AD0901H12
3850
1.5
90
40
4.5
60000
92x38(低速品)
ST1-9AD0901M12
3100
1.18
56
33
3.0
60000
关于此商品的常见问题 (FAQ)
关于风扇的工作环境湿度多少以下可以正常使用?
基于中性液体(水)的测试结果,湿度95%以下的环境都可以使用。
安装滤网或防护罩后是否会影响风扇的散热能力
树脂滤网会影响,且风扇的工作温度会升高,金属防护罩相对影响较小
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
箱体
>
风扇
>
风扇
>
风扇 SANYO DENKI AC系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714934297377
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714934297377