插入无舌螺纹套专用工具的事前工序所需的螺纹套用底孔手扳螺丝攻。
【特长】
・螺纹套用底孔螺丝攻按螺纹套的大小制作。
・♯2螺丝攻与♯3螺丝攻的2件套。
・直槽型,切屑小,收容在攻丝槽中或排出的同时进行加工。
【用途】
・可作为用于插入无舌螺纹套的底孔螺丝攻使用。
产品编号 | 公称直径 | 精度 | 咬入 | 全长 | 螺纹长度 | 轴径 | 角宽 | 角长 | 槽数 |
---|
Nominal size | Limit | Lc | L | L1 | φd | K | LK | Flutes |
---|
CT-HT-M2 | M2×0.4 | 1b | 5P(#2) | 42 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
---|
M2×0.4 | 1b | 1.5P(#3) | 42 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
CT-HT-M2.5 | M2.5×0.45 | 1b | 5P(#2) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
---|
M2.5×0.45 | 1b | 1.5P(#3) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
CT-HT-M2.6 | M2.6×0.45 | 1b | 5P(#2) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
---|
M2.6×0.45 | 1b | 1.5P(#3) | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
CT-HT-M3 | M3×0.5 | 1b | 5P(#2) | 52 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
---|
M3×0.5 | 1b | 1.5P(#3) | 52 | 13 | 4 | 3.2 | 6 | 3 |
CT-HT-M4 | M4×0.7 | 1b | 5P(#2) | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
---|
M4×0.7 | 1b | 1.5P(#3) | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 |
CT-HT-M5 | M5×0.8 | 1b | 5P(#2) | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
---|
M5×0.8 | 1b | 1.5P(#3) | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 |
CT-HT-M6 | M6×1.0 | 1b | 5P(#2) | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 |
---|
M6×1.0 | 1b | 1.5P(#3) | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 |
CT-HT-M8 | M8×1.25 | 1b |
---|