形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 | |
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2线式 (无极性) | NO | E2EQ-X4X1 2M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1 2M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1 2M |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 | |
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2线式 | NO | E2EQ-X3D1 2M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1 2M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1 2M |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 | |
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2线式 (无极性)③-④插针配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 | |
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2线式①-④插针配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X101-M1GJ 0.3M |
屏蔽 | M12 | 4mm | 直流2线式③-④插针配置 | NO | E2EQ-X4X1-M1J 0.3M |
M18 | 8mm | E2EQ-X8X1-M1J 0.3M | |||
M30 | 15mm | E2EQ-X15X1-M1J 0.3M |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 | |
屏蔽 | M12 | 3mm | 直流2线式①-④插针配置 | NO | E2EQ-X3D1-M1TGJ 0.3M |
M18 | 7mm | E2EQ-X7D1-M1TGJ 0.3M | |||
M30 | 10mm | E2EQ-X10D1-M1TGJ 0.3M |
型号 项目 | E2EQ-X4X1 E2EQ-X4X1-M1 (T) J | E2EQ-X8X1 E2EQ-X8X1-M1(T)J | E2EQ-X15X1 E2EQ-X15X1-M1(T)J | |
检测距离 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
设定距离 *1 | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | |||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率 *2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.25kHz | |
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||
残留电压 *3 | 5V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
动作模式(靠近检测物体时) | NO 详情请参见catalog中的“输入输出段回路图”中的时序图 | |||
保护回路 | 浪涌吸收、负载短路保护 | |||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70℃ 保存时:-40~+85℃ (无结冰、结露) | |||
温度的影响 | 温度范围-40~+85℃,+23℃时、 检测距离的±15%以内 温度范围-25~+70℃,+23℃时、 检测距离的±10%以内 | 温度范围-25~+70℃, +23℃時、检测距离的±15%以内 | ||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,测量距离的±1%以内 | |||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型 | |||
质量 | 导线引出型 | 约65g | 约140g | 约190g |
(包装后) | 接插件中继型 | 约20g | 约40g | 约90g |
型号 项目 | E2EQ-X3D1 E2EQ-X3D1-M1(T)GJ | E2EQ-X7D1 E2EQ-X7D1-M1(T)GJ | E2EQ-X10D1 E2EQ-X10D1-M1(T)GJ | |
检测距离 | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | |||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率 * | 1kHz | 500Hz | 400Hz | |
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | ||
残留电压 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
动作模式(靠近检测物体时) | NO 详情请参见catalog中的“输入输出段回路图”中的时序图 | |||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃(无结冰、结露) | |||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | |||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | |||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
连接方式 | E2EQ-X□D1导线引出型(标准导线长2m) | |||
E2EQ-X□D1-M1GJ:接插件中继型(标准导线长300mm) | ||||
质量 | 导线引出型 | 约120g | 约160g | 约220g |
(包装状态) | 接插件中继型 | 约80g | 约110g | 约190g |
型号 项目 | E2EQ-X4X1 | E2EQ-X8X1 | E2EQ-X15X1 | |
E2EQ-X4X1-M1(T)J | E2EQ-X8X1-M1(T)J | E2EQ-X15X1-M1(T)J | ||
E2EQ-X3D1 | E2EQ-X7D1 | E2EQ-X10D1 | ||
E2EQ-X3D1-M1(T)GJ | E2EQ-X7D1-M1(T)GJ | E2EQ-X10D1-M1(T)GJ | ||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本中的“特性数据”) | |||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波 (p-p) 10%以下(DC10~30V) | |||
漏电流 | 0.8mA以下 | |||
指示灯 | 动作显示(红色)、设定显示(绿色) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH(无结露) | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆) 充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | |||
材质 | 外壳 | 氟树脂涂层(基材:黄铜) | ||
检测面 | 氟树脂 | |||
紧固螺母 | 氟树脂涂层(基材:黄铜) | |||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | |||
附件 | 使用说明书 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|