形状 | 检测距离 | 型号 | ||
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
屏蔽![]() | M12 | 3mm | E2E2-X3D1 * | E2E2-X3D2 |
M18 | 7mm | E2E2-X7D1 * | E2E2-X7D2 | |
M30 | 10mm | E2E2-X10D1 * | E2E2-X10D2 | |
非屏蔽![]() | M12 | 8mm | E2E2-X8MD1 * | E2E2-X8MD2 |
M18 | 14mm | E2E2-X14MD1 * | E2E2-X14MD2 | |
M30 | 20mm | E2E2-X20MD1 * | E2E2-X20MD2 |
形状 | 检测距离 | 型号 | ||
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
屏蔽![]() | M12 | 2mm | E2E2-X2C1 | E2E2-X2C2 |
M18 | 5mm | E2E2-X5C1 | E2E2-X5C2 | |
M30 | 10mm | E2E2-X10C1 | E2E2-X10C2 | |
非屏蔽![]() | M12 | 5mm | E2E2-X5MC1 | E2E2-X5MC2 |
M18 | 10mm | E2E2-X10MC1 | E2E2-X10MC2 | |
M30 | 18mm | E2E2-X18MC1 | E2E2-X18MC2 |
尺寸 | M12 | M18 | M30 | ||||
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
项目 | 型号 | E2E2 -X3D□ | E2E2 -X8MD□ | E2E2 -X7D□ | E2E2 -X14MD□ | E2E2 -X10D□ | E2E2 -X20MD□ |
检测距离 | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离*1 | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见➜样本的“特性数据” | ||||||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁30×30×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁30×30×1mm | 铁54×54×1mm | |
响应频率*2 | 1kHz | 800Hz | 500Hz | 400Hz | 100Hz | ||
电源电压 (使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||||
残留电压 | 3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作显示(红色) |
价格说明
传感器形状 | 螺纹型 | 检测对象 | 磁性金属 / 非磁性金属 |
使用环境 | 标准型 | 检测类型 | 正面 |
放大器类型 | 放大器内置型 | 传感器壳体材质 | 黄铜 镀镍 |
传感器检测面材质 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 防护等级(IEC) | IP67 |
认证标准 | CE | 输出开关元件的形态 | 常开 |
电源电压 | DC10~30V | 连接方式 | 导线引出型 2米 |
环境温度(℃) | 动作时、保存时:各-25~+70 (不结冰、不结露) | 环境湿度(%RH) | 动作时、保存时:各35~95 (不结露) |
动作状态 | NO |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|