价格说明
尺寸 | M8 | ||||
检测距离 | 单倍距离型 | 两倍距离型 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
项目 | 型号 | E2B-S08□S01 | E2B-S08□N02 | E2B-S08□S02 | E2B-S08□N04 |
检测距离 | 1.5 mm±10% | 2 mm±10% | 2 mm±10% | 4 mm±10% | |
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | |
应差距离 | 10%的检测距离以内 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。) | ||||
标准检测物 (低碳钢ST37) | 8×8×1 mm | 8× 8×1 mm | 8× 8×1 mm | 12×12× 1 mm | |
电源电压 | 10~30VDC (包括10%的纹波(p-p)) | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||
输出类型 | -B型:PNP集电极开路 | ||||
-C型:NPN集电极开路 | |||||
控制输出 | 负载电流 (见 “注2”。) | 200mA以下(30VDC以下) | |||
残留电压 | 2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时) | ||||
指示灯 | 动作指示灯(黄色LED) | ||||
动作模式 (检测物体接近时) | -B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC | ||||
保护回路 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | ||||
环境温度 | 工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露) | ||||
温度 影响(见 “注2”) | -10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内 -25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内 | ||||
环境湿度 | 工作和存放:35~95% | ||||
电压影响 | 24VDC±15%:±1%的检测距离以内 | ||||
绝缘电阻 | DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间) | ||||
绝缘强度 | 50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间) | ||||
耐振动 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | ||||
耐冲击 | 500m/s2,X、Y、Z各方向10次 | ||||
标准 | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准型预接了直径4mm、长度2m/5m的PVC电缆) 接插件型(M8-3针) | ||||
重量 (带包装) | 导线引出型 | 标准型:约65g,长螺纹型:约65g | |||
接插件型 | 标准型:约20g,长螺纹型:约20g | ||||
材料 | 外壳 | 不锈钢(1.4305(W.-No.)、SUS 303(AISI)和2346(SS)。) | |||
检测面 | PBT | ||||
电缆 | 标准电缆采用直径为4mm的PVC电缆。 | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 镀锌铁 |
尺寸 | M12 | ||||
检测距离 | 单倍距离型 | 两倍距离型 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
项目 | 型号 | E2B-M12□S02 | E2B-M12□N05 | E2B-M12□S04 | E2B-M12□N08 |
检测距离 | 2 mm±10% | 5 mm±10% | 4 mm±10% | 8 mm±10% | |
设定距离 | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | |
应差距离 | 10%的检测距离以内 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。) | ||||
标准检测物体 (低碳钢ST37) | 12×12×1 mm | 15×15×1 mm | 12×12×1 mm | 24×24×1 mm | |
电源电压 | 10~30VDC (包括10%的纹波(p-p)) | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||
输出类型 | -B型:PNP集电极开路 | ||||
-C型:NPN集电极开路 | |||||
控制输出 | 负载电流 | 200mA以下(30VDC以下) | |||
残留电压 | 2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时) | ||||
指示灯 | 动作指示灯(黄色LED) | ||||
动作模式 (检测物体接近时) | -B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC | ||||
保护回路 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | ||||
环境温度 | 工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露) | ||||
温度 影响(见 “注2”) | -10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内 -25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内 | ||||
环境湿度 | 工作和存放:35~95% | ||||
电压影响 | 24VDC±15%:±1%的检测距离以内 | ||||
绝缘电阻 | DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间) | ||||
绝缘强度 | 50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间) | ||||
耐振动 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | ||||
耐冲击 | 1,000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | ||||
标准 | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准型预接了直径4mm、长度2m/5m的PVC电缆) 接插件型(M12-4针) | ||||
重量 (带包装) | 导线引出型 | 标准型:约80g,长螺纹型:约85g (见 “注2”) | |||
接插件型 | 标准型:约35g,长螺纹型:约40g | ||||
材料 | 外壳 | 黄铜镀镍 | |||
检测面 | PBT | ||||
电缆 | 标准电缆采用直径为4mm的PVC电缆。 | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 镀锌铁 |
尺寸 | M18 | ||||
检测距离 | 单倍距离型 | 两倍距离型 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
项目 | 型号 | E2B-M12□S02 | E2B-M18□N10 | E2B-M18□S08 | E2B-M18□N16 |
检测距离 | 5 mm±10% | 10 mm±10% | 8 mm±10% | 16 mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~8mm | 0~6.4mm | 0~12.8mm | |
应差距离 | 10%的检测距离以内 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。) | ||||
标准检测物体 (低碳钢ST37) | 18×18×1 mm | 30×30×1 mm | 24×24×1 mm | 48×48×1 mm | |
电源电压 | 10~30VDC (包括10%的纹波(p-p)) | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||
输出类型 | -B型:PNP集电极开路 | ||||
-C型:NPN集电极开路 | |||||
控制输出 | 负载电流 | 200mA以下(30VDC以下) | |||
残留电压 | 2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时) | ||||
指示灯 | 动作指示灯(黄色LED) | ||||
动作模式 (检测物体接近时) | -B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC | ||||
保护回路 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | ||||
环境温度 | 工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露) | ||||
温度 影响(见 “注2”) | -10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内 -25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内 | ||||
环境湿度 | 工作和存放:35~95% | ||||
电压影响 | 24VDC±15%:±1%的检测距离以内 | ||||
绝缘电阻 | DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间) | ||||
绝缘强度 | 50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间) | ||||
耐振动 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | ||||
耐冲击 | 1,000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | ||||
标准 | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准型预接了直径4mm、长度2m/5m的PVC电缆) 接插件型(M12-4针) | ||||
重量 (带包装) | 导线引出型 | 标准型:约100g,长螺纹型:约115g (见 “注2”) | |||
接插件型 | 标准型:约60g,长螺纹型:约80g | ||||
材料 | 外壳 | 黄铜镀镍 | |||
检测面 | PBT | ||||
电缆 | 标准电缆采用直径为4mm的PVC电缆。 | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 镀锌铁 |
尺寸 | M30 | ||||
检测距离 | 单倍距离型 | 两倍距离型 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
项目 | 型号 | E2B-M30□S10 | E2B-M30□N20 | E2B-M30□S15 | E2B-M30□N30 |
检测距离 | 10 mm±10% | 20 mm±10% | 15 mm±10% | 30 mm±10% | |
设定距离 | 0~8mm | 0~16mm | 0~11.25mm | 0~22.5mm | |
应差距离 | 10%的检测距离以内 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。) | ||||
标准检测物体 (低碳钢ST37) | 30×30×1 mm | 60×60×1 mm | 45×45×1 mm | 90×90×1 mm | |
电源电压 | 10~30VDC (包括10%的纹波(p-p)) | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||
输出类型 | -B型:PNP集电极开路 | ||||
-C型:NPN集电极开路 | |||||
控制输出 | 负载电流 | 200mA以下(30VDC以下) | |||
残留电压 | 2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时) | ||||
指示灯 | 动作指示灯(黄色LED) | ||||
动作模式 (检测物体接近时) | -B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC | ||||
保护回路 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | ||||
环境温度 | 工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露) | ||||
温度 影响(见 “注2”) | -10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内 -25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内 | ||||
环境湿度 | 工作和存放:35~95% | ||||
电压影响 | 24VDC±15%:±1%的检测距离以内 | ||||
绝缘电阻 | DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间) | ||||
绝缘强度 | 50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间) | ||||
耐振动 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | ||||
耐冲击 | 1,000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | ||||
标准 | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准型预接了直径4mm、长度2m/5m的PVC电缆) 接插件型(M12-4针) | ||||
重量 (带包装) | 导线引出型 | 标准型:约165g,长螺纹型:约210g (见 “注2”) | |||
接插件型 | 标准型:约140g,长螺纹型:约160g | ||||
材料 | 外壳 | 黄铜镀镍 | |||
检测面 | PBT | ||||
电缆 | 标准电缆采用直径为4mm的PVC电缆。 | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 镀锌铁 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|