形状 | 検出方式 | 检测距离 | 出力形式 | 动作模式 | 形式 |
---|---|---|---|---|---|
对射型 (凹槽型) | 3.6mm(凹槽宽带) (红外光) | NPN输出 | 遮光时ON | EE-SPX301 | |
入光时ON | EE-SPX401 | ||||
卧式 | 反射型 | 5mm (红外光) | 遮光时ON | EE-SPY301 | |
入光时ON | EE-SPY401 | ||||
立式 | 反射型 | 5mm (红外光) | 遮光时ON | EE-SPY302 | |
入光时ON | EE-SPY402 |
种类 | 导线长 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
接插件 | EE-1002 | |||
接插件 | 带导线 | 1m | EE-1003 | |
NPN/PNP切换接插件 | 0.46m(全长) | EE-2001 | ||
接插件固定支架 | EE-1003A | EE-1003专用 |
检测方式 项目 型号 | 对射型(凹槽型) | 反射型 | |
---|---|---|---|
EE-SPX301、EE-SPX401 | EE-SPY301、EE-SPY401 EE-SPY302、EE-SPY402 | ||
检测距离 | 3.6mm(凹槽宽度) | 5mm(反射率90% 15×15mm白纸) *1 | |
标准检测物体 | 1×0.5mm以上的不透明物体 | — | |
应差距离 | 0.05mm以下 | 0.2mm (检测距离3mm、横向)以下 | |
光源(最大发光波长) | GaAs 红外发光二极管(940nm) | ||
指示灯*2 | 入光时亮灯(红色) | ||
电源电压 | DC5~24V±10%、纹波(p-p) 5%以下 | ||
消耗电流 | 平均值15mA以下、最大值50mA以下 | ||
控制输出 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下、关机电流0.5mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) | ||
响应频率*3 | 500Hz以上 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:各3,000lx以下 | ||
环境温度范围 | 工作时: -10~+55℃、保存时: -25~+65℃ (无结冰) | ||
环境湿度范围 | 工作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH (无结露) | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC规格 IP50 | ||
连接方式 | 接插件型(不可焊接) | ||
质量 | 约2.6g | ||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) |
*1. 检测距离离传感器太近则不能动作。
*2. GaP红色LED (最大发光波长700nm)
*3. 响应频率测定的是旋转下图圆板时的值。
EE-SPX301
EE-SPX401
EE-SPX30□
EE-SPX40□
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|