形状 | 检测方式 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
卧式 | 反射型 | 1~5mm | NPN输出 | 遮光时ON入光时ON (可切换) * | EE-SY671 |
立式 | EE-SY672 |
* 通常为遮光时ON的状态,通过使(L)端子与(+)端子短路的方式,可作为入光时ON型使用。
也备有事先使端子与端子短路的接插件EE-1001-1。
种类 | 导线长 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
EE-1001 | ||||
EE-1001-1 | L端子与+端子事先短路 | |||
EE-1009 | ||||
接插件 | 附带导线 | 1m | EE-1006 1M | |
EE-1010 1M | ||||
2m | EE-1006 2M | |||
EE-1010 2M | ||||
带耐曲折导线 | 1m | EE-1010-R 1M | ||
2m | EE-1010-R 2M | |||
接插件固定支架 | EE-1006A | 所适用的微型光电传感器 EE-SX670□、470□ 仅可以在上述的微型光电传感器中使用E-1006时使用 |
注: 详情请参见欧姆龙网站(http://www.omron.com.cn)的微型光电传感器
项目 型号 | EE-SY671、EE-SY672 | |
---|---|---|
检测距离 | 1~5mm (反射率90% 白纸15×15mm) | |
标准检测物体 | 15×15mm以上的透明物体 · 不透明物体 | |
应差距离 | 0.5mm (检测距离3mm、横向) | |
光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二级管(940nm) | |
指示灯 *1 | 入光时亮灯(红色) | |
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 40mA以下 | |
控制输出 | NPN集电极开路输出 负载电源电压DC5~24V、 负载电流100mA以下、关机电流0.5mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流40mA时) | |
响应频率 *2 | 50Hz以上(平均值为500Hz) | |
使用环境照度 *3 | 受光面照度 荧光灯1,500lx以下 | |
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃、保存时: -30~+80℃ | |
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH、保存时: 5~95%RH | |
振动(耐久) | 20~2,000Hz (最大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) | |
冲击(耐 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC规格 IP50 | |
连接方式 | 接插件型(可直接焊接) | |
质量 | 约3.5g (含调节用螺丝刀) | |
材质 | 外壳 | 聚苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
投、受光部 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 调节用螺丝刀 |
*1. GaP红色LED (最大发光波长690nm)
*2. 响应频率测定的是旋转下图圆板时的值。
*3. 使用环境照度为光直接照射受光面时的值。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|