黄铜钻头螺纹套(标准型、单面型) HSB 示意图
(单位:mm)
HSB-143030的尺寸图
螺纹直径 (间距) | D1-D2 | L | 型号 |
---|---|---|---|
M1.4 (0.3) | 3.0-3.3 | 3.0 | HSB-143030 |
M1.6 (0.35) | 3-3.3 | 4.0 | HSB-1603040 |
M1.7 (0.35) | 3-3.3 | 2.5 | HSB-173025 |
4.0 | HSB-173040 | ||
3.5-3.8 | 4.0 | HSB-173540 | |
M2 (0.4) | 3.0-3.3 | 2.0 | HSB-203020 |
2.5 | HSB-203025 | ||
3.0 | HSB-203030 | ||
3.3 | HSB-2001 | ||
3.5 | HSB-203035 | ||
4.0 | HSB-203040 | ||
4.5 | HSB-203045 | ||
5.5 | HSB-203055 | ||
3.0-3.3 | 6.0 | HSB-203060 | |
8.0 | HSB-203080 | ||
3.5-3.8 | 3.0 | HSB-203530 | |
4.0 | HSB-203540 | ||
4.0-4.3 | 3.0 | HSB-204030 | |
5.0 | HSB-204050 | ||
6.0 | HSB-204060 | ||
7.0 | HSB-204070 | ||
M2.6 (0.45) | 3.5-3.8 | 2.5 | HSB-263525 |
3.0 | HSB-263530 | ||
4.0-4.3 | 2.5 | HSB-264025 | |
3.0 | HSB-264030 | ||
3.5 | HSB-264035 | ||
4.0 | HSB-264040 | ||
4.0-4.3 | 5.0 | HSB-2601 | |
6.0 | HSB-264060 | ||
4.5-4.8 | 3.5 | HSB-264535 | |
4.0 | HSB-264540 | ||
5.0 | HSB-264550 | ||
7.0 | HSB-2602 | ||
M3 (0.5) | 4.5-4.8 | 2.0 | HSB-304520 |
3.0 | HSB-304530 | ||
4.0 | HSB-304540 | ||
4.8 | HSB-3006 | ||
5.0 | HSB-304550 | ||
6.0 | HSB-304560 | ||
7.0 | HSB-3001 | ||
8.0 | HSB-304580 | ||
9.0 | HSB-304590 | ||
10.0 | HSB-3007 | ||
5.0-5.3 | 3.0 | HSB-305030 | |
3.5 | HSB-305035 | ||
4.0 | HSB-305040 | ||
5.0 | HSB-305050 | ||
5.3 | HSB-3004 | ||
6.0 | HSB-305060 | ||
6.5 | HSB-3005 | ||
5.5-5.8 | 3.0 | HSB-305530 | |
4.0 | HSB-305540 | ||
5.0 | HSB-305550 | ||
6.0 | HSB-305560 | ||
9.0 | HSB-3003 | ||
M4 (0.7) | 5.5-5.8 | 3.0 | HSB-405530 |
4.0 | HSB-405540 | ||
5.0 | HSB-405550 | ||
5.8 | HSB-4005 | ||
6.0 | HSB-405560 | ||
7.0 | HSB-4002 | ||
8.0 | HSB-405580 | ||
9.0 | HSB-4001 | ||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|