【公称直径(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6/8
【材质】聚甲醛(POM)
【处理】镀镍(Ni)
符合RoHS的产品
外形图
商品规格
规格 | 材质 | 颜色 | 热变形温度 | UL规格 |
---|
PES-0000-00 | PEEK(聚醚醚酮) | 浅棕 | 1.82MPa…152℃ | UL94V-0(材料) |
DDS-0000-00 | DURACON(POM) | 乳白色 | 1.82MPa…110℃ | UL94V-HB(材料) |
DDS-0000-00B | DURACON(POM) | 黑 | 1.82MPa…110℃ | UL94V-HB(材料) |
TTS-0000-00 | PTFE | 白色不透明 | 240°C环境连续使用; 具不燃性 | UL94V-0(材料) |
NNS-0000-00 | 尼龙66(PA) | 半透明 | 1.82MPa…75℃ | UL94V-2(材料) |
NNSR-0000-00B | 尼龙6(PA) | 黑 | 1.82MPa…65℃ | UL94V-HB(材料) |
规格表
型号 | 螺牙 | d | D | t |
---|
PES-0308-03 | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.3 |
PES-0308-05 | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.5 |
DDS-0243-05 | M2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 |
DDS-2655-08 | M2.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 |
DDS-0306-08 | M3 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
DDS-0308-08 | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.8 |
DDS-0410-10 | M4 | 3.7 | 10.0 | 1.0 |
DDS-0512-10 | M5 | 4.7 | 12.0 | 1.0 |
DDS-0613-10 | M6 | 5.7 | 13.0 | 1.0 |
DDS-0243-05B | M2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 |
DDS-2655-08B | M2.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 |
DDS-0306-08B | M3 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
DDS-0308-08B | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.8 |
DDS-0410-10B | M4 | 3.7 | 10.0 | 1.0 |
DDS-0512-10B | M5 | 4.7 | 12.0 | 1.0 |
DDS-0613-10B | M6 | 5.7 | 13.0 | 1.0 |
TTS-0243-05 | M2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 |
TTS-2655-08 | M2.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 |
TTS-0306-08 | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.8 |
TTS-0410-10 | M4 | 3.7 | 10.0 | 1.0 |
TTS-0512-10 | M5 | 4.7 | 12.0 | 1.0 |
TTS-0613-10 | M6 | 5.7 | 13.0 | 1.0 |
TTS-0243-05 | M2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 |
TTS-2655-08 | M2.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 |
TTS-0306-08 | M3 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
TTS-0308-08 | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.8 |
TTS-0410-10 | M4 | 3.7 | 10.0 | 1.0 |
TTS-0512-10 | M5 | 4.7 | 12.0 | 1.0 |
TTS-0613-10 | M6 | 5.7 | 13.0 | 1.0 |
NNRS-0243-05B | M2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 |
NNRS-2655-08B | M2.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 |
NNRS-0306-08B | M3 | 2.7 | 6.0 | 0.8 |
NNRS-0308-08B | M3 | 2.7 | 8.0 | 0.8 |
NNRS-0410-10B | M4 | 3.7 | 10.0 | 1.0 |
NNRS-0512-10B | M5 | 4.7 | 12.0 | 1.0 |
NNRS-0613-10B | M6 | 5.7 | 13.0 | 1.0 |