PEEK产品 对象螺栓
成型时螺丝会产生螺距偏差,请与同材质的螺母组合使用。
若不使用螺帽,与母螺丝的咬合请勿超过20mm。
型号 | 螺纹公称 | 螺距-D-H | L |
---|---|---|---|
PEBT-0408 | M4 | 0.7-7-2.8 | 8 |
PEBT-0410 | 10 | ||
PEBT-0412 | 12 | ||
PEBT-0415 | 15 | ||
PEBT-0420 | 20 | ||
PEBT-0425 | 25 | ||
PEBT-0510 | M5 | 0.8-8-3.5 | 10 |
PEBT-0512 | 12 | ||
PEBT-0515 | 15 | ||
PEBT-0520 | 20 | ||
PEBT-0525 | 25 | ||
PEBT-0530 | 30 | ||
PEBT-0610 | M6 | 1.0-10-4 | 10 |
PEBT-0612 | 12 | ||
PEBT-0615 | 15 | ||
PEBT-0616 | 16 | ||
PEBT-0620 | 20 | ||
PEBT-0625 | 25 | ||
PEBT-0630 | 30 | ||
PEBT-0635 | 35 | ||
PEBT-0640 | 40 | ||
PEBT-0645 | 45 | ||
PEBT-0650 | 50 | ||
PEBT-0810 | M8 | 1.25-13-5.5 | 10 |
PEBT-0812 | 12 | ||
PEBT-0815 | 15 | ||
PEBT-0820 | 20 | ||
PEBT-0825 | 25 | ||
PEBT-0830 | 30 | ||
PEBT-0835 | 35 | ||
PEBT-0840 | 40 | ||
PEBT-0845 | 45 | ||
PEBT-0850 | 50 | ||
PEBT-1015 | M10 | 1.5-17-7 | 15 |
PEBT-1020 | 20 | ||
PEBT-1025 | 25 | ||
PEBT-1030 | 30 | ||
PEBT-1035 | 35 | ||
PEBT-1040 | 40 | ||
PEBT-1045 | 45 | ||
PEBT-1050 | 50 | ||
PEBT-1220 | M12 | 1.75-19-8 | 20 |
PEBT-1225 | 25 | ||
PEBT-1230 | 30 | ||
PEBT-1235 | 35 | ||
PEBT-1240 | 40 | ||
PEBT-1245 | 45 | ||
PEBT-1250 | 50 | ||
PEBT-1270 | 70 |
PEBT的颜色型号为半螺牙(S)。
・M8-50(S=30) M10-50(S=35)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|