盘头螺钉
螺纹公称 | 螺距D-H | L | 型 号 |
---|---|---|---|
M2 | 0.4-3.5-1.3 | 4 | U-0204 |
5 | U-0205 | ||
6 | U-0206 | ||
8 | U-0208 | ||
10 | U-0210 | ||
12 | U-0212 | ||
M2.5 | 0.45-4.5-1.7 | 4 | U-2504 |
5 | U-2505 | ||
6 | U-2506 | ||
8 | U-2508 | ||
10 | U-2510 | ||
12 | U-2512 | ||
M2.6 | 0.45-4.5-1.7 | 4 | U-2604 |
5 | U-2605 | ||
6 | U-2606 | ||
8 | U-2608 | ||
10 | U-2610 | ||
12 | U-2612 | ||
M3 | 0.5-5.5-2.0 | 4 | U-0304 |
5 | U-0305 | ||
6 | U-0306 | ||
8 | U-0308 | ||
10 | U-0310 | ||
12 | U-0312 | ||
15 | U-0315 | ||
M4 | 0.7-7-2.6 | 6 | U-0406 |
8 | U-0408 | ||
10 | U-0410 | ||
12 | U-0412 | ||
15 | U-0415 | ||
M5 | 0.8-9-3.3 | 8 | U-0508 |
10 | U-0510 | ||
12 | U-0512 | ||
15 | U-0515 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|