RENY 支柱(六角)/BSRY
商品
评价
详情
  • RENY 支柱(六角)/BSRY
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

RENY 支柱(六角)/BSRY

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【螺丝规格(M)】3/4
【材质】RENY(聚酰胺 MXD6)含 50% 玻璃纤维
【颜色】黑色
【热变形温度】1.82Mpa...234℃
【UL标准】UL94-HB(材质)

外形图

BSRY-300/BSRY-400

规格表

BSRY-300

BSRY-400

使用示例

用途

  • RENY是一种基于聚酰胺MXD6并用50%玻璃纤维增强的结晶工程塑料。
    它具有工程塑料中最高的强度和弹性模量,以及优异的耐油性和耐热性,因此被广泛用作金属的替代材料。

请在BSRY的断裂扭矩(最大)的60%以下使用。

型号外螺纹内螺纹
BSRY-3000.35N・m0.59N・m
BSRY-4000.67N・m1.99N・m