INOAC 微蜂窝聚氨酯卷PORON 黑色 10×30 mm×7 M卷(带胶带)
商品
评价
详情
  • INOAC 微蜂窝聚氨酯卷PORON 黑色 10×30 mm×7 M卷(带胶带)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

INOAC 微蜂窝聚氨酯卷PORON 黑色 10×30 mm×7 M卷(带胶带)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・压缩残留变形小。
・密封性良好。
・本品为高性能发泡材料,密度高,拥有微小、均匀的蜂窝结构。
【用途】
・可用作缓冲垫材料、垫片材料。
【商品规格】
・厚度(mm): 10
・颜色:黑色
・长度(mm):7000
・宽度(mm):30
・长度(m):7
・压缩残留变形仅2.7%
・L24系列:密度240kg/[[M3]]L32系列:密度320kg/[[M3]]
・附带双面胶带
・JAN编码:4905564806388
・TRUSCO编码:818-4108
・重量:739g
【材质/表面处理】
・高密度微蜂窝聚氨酯泡沫
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 聚氨酯/橡胶/海绵/毡布 > 聚氨酯/橡胶/海绵/毡布 板形 > INOAC 微蜂窝聚氨酯卷PORON 黑色 10×30 mm×7 M卷(带胶带)