光 海绵卷
商品
评价
详情
  • 光 海绵卷
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

光 海绵卷

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・回弹性优异。
・气密、水密性优良。
・易于加工。
【用途】
・缓冲垫材料、隔音材料。
【商品规格】
・厚度(mm): 5
・宽度(mm):50
・长度(m):1
・长度(mm):1000
・颜色:黑色
・使用温度范围:-20至60℃
・带胶带
・JAN编码:4535395012124
・TRUSCO编码:788-6721
・重量:32g
【材质/表面处理】
・天然橡胶(NR)