WAKI 橡胶板长卷 3.0X1000X5m
商品
评价
详情
  • WAKI 橡胶板长卷 3.0X1000X5m
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WAKI 橡胶板长卷 3.0X1000X5m

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・耐磨损性和弹力优异。
【用途】
・缓冲垫材料、隔音材料。
【商品规格】
・厚度(mm): 3
・宽度(mm):1000
・长度(m):5
・颜色:黑色
・使用温度范围:-40至70℃
・JAN编码:4903757382244
・TRUSCO编码:819-0079
・重量:30kg
【材质/表面处理】
・天然橡胶(NR)