本品为点光源照明用薄型磁性LED灯座。
【特长】
・采用10个高亮度LED灯,功耗仅5W,节能省电。
・为厚度仅21.5 mm的薄型LED照明灯具,不占空间,适合在狭窄场所使用。
・借助强大的磁铁吸附力,从水平面到倾斜面均可轻松安装。
・通过使用柔性软管,可随意设定照明角度。
・电源插头为耐电痕规格。
【用途】
・最适合用作组装及检查工序、作业设备加工作业的点光源照明。
・还可作为钢制作业台上的台式灯座使用。
磁性LED灯座的规格
左:ME-LED-55A/中:ME-LED-55LA
- 不仅适用于现场作业,还可以在钢制作业台上像台灯一样使用。
- 使用10盏高亮度LED灯,亮度出众。
- LED照明部采用专用一体化结构,实现了轻量小型化。
- 所有机型均采用厚度仅为21.5mm的薄型照明。不占空间,适合在狭窄场所使用。
- 通过采用柔性软管,可以在保持吸附面所在的设置位置不变的同时,自由设定灯光方向。
- 采用安装/拆卸容易的ON/OFF切换式磁铁。
- 在任何场所均可轻松安装、拆卸、移动的照明台灯。
- 防护罩可避免翻倒时灯泡破损。
- 通过采用耐油性电源线,可广泛用于作业现场。
- 最适合在作业台或作业设备上进行加工作业时的区域照明。
(单位:mm)
型号 | 机型 | 全高 (含LED灯) | LED灯部 | 磁性支架部 | 柔性 软管 | 重量 |
---|
尺寸 | 高亮度 LED | 总光通量 | 额定 电源 | 消费 电力 | 电线长度 | 磁铁 尺寸 | 吸附力 |
---|
ME-LED-55A | 标准型 | 442 | 72×103×t21.5 | 10灯 | 约400lm | AC 100V | 约5W | 1.6m | 50×58.5×55 | 800N (80kgf) | φ13×220 | 1.45kg |
---|
ME-LED-55LA | 加长型 | 622 | 50×73×55 | 1000N (100kgf) | φ13×400 | 1.83kg |
---|