线径 | 材质 | 种类 | 环境用途 | 内径公差 | 线径公差 | 硬度 | 颜色 |
1 | NBR-70(1种A)丁腈橡胶 | SS规格 | 耐矿物油 | ±0.1 | ±0.05 | 70 | 黑色 |
型号 | 内径(φ) | 线径(φ) | 材质代码 JIS |
SS012-NBR-70-B | 1.2 | 1 | 1种A |
SS015-NBR-70-B | 1.5 | 1 | 1种A |
SS018-NBR-70-B | 1.8 | 1 | 1种A |
SS020-NBR-70-B | 2 | 1 | 1种A |
SS022-NBR-70-B | 2.2 | 1 | 1种A |
SS025-NBR-70-B | 2.5 | 1 | 1种A |
SS028-NBR-70-B | 2.8 | 1 | 1种A |
SS030-NBR-70-B | 3 | 1 | 1种A |
SS032-NBR-70-B | 3.2 | 1 | 1种A |
SS035-NBR-70-B | 3.5 | 1 | 1种A |
SS038-NBR-70-B | 3.8 | 1 | 1种A |
SS040-NBR-70-B | 4 | 1 | 1种A |
SS042-NBR-70-B | 4.2 | 1 | 1种A |
SS045-NBR-70-B | 4.5 | 1 | 1种A |
SS048-NBR-70-B | 4.8 | 1 | 1种A |
SS050-NBR-70-B | 5 | 1 | 1种A |
SS055-NBR-70-B | 5.5 | 1 | 1种A |
SS060-NBR-70-B | 6 | 1 | 1种A |
SS065-NBR-70-B | 6.5 | 1 | 1种A |
SS070-NBR-70-B | 7 | 1 | 1种A |
SS075-NBR-70-B | 7.5 | 1 | 1种A |
SS080-NBR-70-B | 8 | 1 | 1种A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|