电机,国产开槽,无螺纹孔 JE系列经济型伺服电机 HG-KN小容量小惯量系列
商品
评价
详情
  • 电机,国产开槽,无螺纹孔 JE系列经济型伺服电机 HG-KN小容量小惯量系列
  • 电机,国产开槽,无螺纹孔 JE系列经济型伺服电机 HG-KN小容量小惯量系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机,国产开槽,无螺纹孔 JE系列经济型伺服电机 HG-KN小容量小惯量系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
三菱电机(MITSUBISHI)JE系列经济型伺服电机(HG-KN小容量・小惯量系列)

三菱通用AC伺服MELSERVO-JE系列是以MELSERVO-J4系列为基础在保持高性能的前提下对功能进行限制的AC伺服。
控制模式有位置控制、速度控制和转矩控制三种。在位置控制模式下最高可以支持4 Mpps的高速脉冲列。
以选择位置/速度切换控制,速度/转矩切换控制和转矩/位置切换控制
产品特点
先进一键式调整
无需电脑,一键式操作即可完成伺服调整
此外,还可以自动调整振动抑制控制及鲁棒过滤器。

瞬停耐量增大
配有瞬停TOUGH DRIVE功能和大容量主电路电容器
减少瞬停造成的停机损耗

大容量驱动记录器
将报警前后的伺服数据存入非易失性存储器
迅速、准确地查明报警原因

绝对位置检测系统
MR-JE-B可以将伺服电机编码器用作绝对位置编码器
从而简单地构建出绝对位置检测系统
使用案例
伺服电机在机械手上的应用
伺服电机使用案例
伺服电机机床上的应用
伺服电机使用案例
注意事项
注意
1、电机与驱动器的连接线束,需要另行购买
2、详细资料请参考产品目录
品牌介绍
菱电机拥有90多年的发展历史,在通过保证品质回馈社会、奉献社会的经营理念下,三菱作为环保先进型企业始终坚持开发、制造、销售值得广大用户信赖的产品・系统。
三菱电机集团提供的解决方案更是企业多年发展过程中培养、积累的技术力、综合力的充分体现。三菱坚信通过充分发挥企业自身技术力、综合力的优势与中国多个城市的地方政府、合作伙伴、及广大用户进一步合作

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
HG-KN73J-S1001尺寸图
伺服电机尺寸图
伺服电机尺寸图
伺服电机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
引脚编号信号名称
1PE
2U
3V
4W
引脚编号信号名称
1B1
2B2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的组合型号包含些什么配件?
包含1个电机,1个驱动器,1个编码器电缆,1根动力电缆,1个50PIN的插头。
成套购买伺服电动机,动力电缆线,编码器电缆线是否需要另外采购?
一般即使成套购买伺服电动机,即购买电动机与驱动器,未注明配有电缆的情况下,动力电缆线和编码器电缆线是需要根据客户实际使用长度选择后另外购买的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机,国产开槽,无螺纹孔 JE系列经济型伺服电机 HG-KN小容量小惯量系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页