规格 | P螺距 | m | s |
M2 | 0.4 | 1.6 | 4 |
M2.3 | 0.4 | 1.8 | 4.5 |
M2.5 | 0.45 | 2 | 5 |
M2.6 | 0.45 | 2 | 5 |
M3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 2.8 | 6 |
M4 | 0.7 | 3.2 | 7 |
M4.5 | 0.75 | 3.6 | 8 |
M5 | 0.8 | 4 | 8 |
M6 | 1 | 5 | 10 |
M8 | 1.25 | 6.5 | 13 |
M10 | 1.5 | 8 | 17 |
M12 | 1.75 | 10 | 19 |
M14 | 2 | 11 | 22 |
M16 | 2 | 13 | 24 |
M18 | 2.5 | 15 | 27 |
M20 | 2.5 | 16 | 30 |
M22 | 2.5 | 18 | 32 |
M24 | 3 | 19 | 36 |
M27 | 3 | 22 | 41 |
M30 | 3.5 | 24 | 46 |
M33 | 3.5 | 26 | 50 |
M36 | 4 | 29 | 55 |
M39 | 4 | 31 | 60 |
M42 | 4.5 | 34 | 65 |
M45 | 4.5 | 36 | 70 |
M48 | 5 | 38 | 75 |
M52 | 5 | 42 | 80 |
M56 | 5.5 | 45 | 85 |
M60 | 5.5 | 48 | 90 |
M64 | 6 | 51 | 95 |
M72 | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|