止动螺丝 内六角 平头 SSHH-ST
商品
评价
详情
  • 止动螺丝 内六角 平头 SSHH-ST
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

止动螺丝 内六角 平头 SSHH-ST

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
头部带六角形孔的螺丝。
【特长】
・平头。
・螺丝头部与螺纹部尺寸相同。
・内六角螺栓通过实现省空间化,具有装置小型化、紧固力强等优势。
【用途】
・除机械和电气零件的内侧外,还常用于外侧。
・用途广泛。

内六角止动螺丝(凹头螺丝)(平头)的规格

内六角止动螺丝(凹头螺丝)(平端)的外形

内六角止动螺丝(凹头螺丝)(平端)的外形

内六角止动螺丝(凹头螺丝)(平端)的尺寸图 单位:mm

内六角止动螺丝(凹头螺丝)(平端)的尺寸图 单位:mm


(1)I比下表所示的阶状虚线短,加工成120°倒角。
(2)45°的角度适用于外螺纹谷径下方的倾斜部。

螺纹公称
(d)
M2M2.5(2.6)M3M4M5M6M8M10M12M14M16M20
间距(P)0.40.450.50.70.81.01.251.501.752.02.02.5
dp最大(基准尺寸)1.01.52.02.53.54.05.57.08.512.012.015.0
最小0.751.251.752.253.23.75.26.648.149.6411.5714.57
df外螺纹的谷径
e最小1.0031.4271.732.302.873.444.585.726.866.869.1511.43
s公称(基准尺寸)0.91.31.52.02.53.04.05.06.06.08.010.0
最小0.8891.2701.5202.0202.5203.0204.0205.0206.0206.0208.02510.025
最大0.9021.2951.5452.0452.5603.0804.0955.0956.0956.0958.11510.115
t最小1栏0.81.21.21.52.02.03.04.04.84.86.48.0
2栏1.72.02.02.53.03.55.06.08.08.010.012.0

材质:铁

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 止动螺丝 > 止动螺丝 内六角 平头 SSHH-ST