外形图
螺纹公称 | B | H | L | ||
---|---|---|---|---|---|
基准尺寸 | 容差 | 基准尺寸 | 容差 | ||
M4 | 7 | +0 -0.2 | 1.5 | ±0.1 | L尺寸6~25从L尺寸30切断加工 仅L尺寸30锻端 |
M5 | 8 | +0 -0.2 | 2.0 | ±0.15 | L尺寸8~25从L尺寸30切断加工 仅L尺寸30锻端 |
M6 | 10 | +0 -0.6 | 2.0 | ±0.25 | L尺寸10~25从L尺寸30切断加工 仅L尺寸30锻端 |
M8 | 13 | +0 -0.7 | 2.0 | ±0.25 | L尺寸15~25从L尺寸30切断加工 L尺寸35~45从L尺寸50切断加工 仅L尺寸30、50锻端 |
M10 | 14 | +0 -0.7 | 2.0 | ±0.30 | L尺寸10~25从L尺寸30切断加工 仅L尺寸30锻端 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|