可在狭窄的场所使用的短头螺栓。
【特长】
・头部高度低,且头部直径小,最适合狭窄场所的作业。
・螺纹公称:2、3、4、5、6、8、10、12
・材质:钢、不锈钢
・表面处理:无电解镀镍/黑色喷涂/无
【用途】
・最适合安装机械、装置、仪表类的外壳。
极薄NS短头 日产螺丝制 的规格
公称直径 d | 头部直径 dk | 头部高度 k | 六角孔对边・S | 六角孔深 t(min) |
---|
M2 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
---|
M3 | 6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
---|
M4 | 8 | 1.5 | 2 | 1.7 |
---|
M5 | 9 | 1.5 | 3 | 1.8 |
---|
M6 | 10 | 1.5 | 3 | 2.5 |
---|
M8 | 13 | 1.5 | 4 | 4.2 |
---|
M10 | 16 | 1.5 | 5 | 4.2 |
---|
M12 | 18 | 1.5 | 6 | 4.2 |
---|