PNBF的外观
PNBF的外形图
PNBF/PNBF-KS/KN/KSN的外形图
PNBF-P/KS-P/KN-P/KSN-P的外形图
(单位:mm)
零件号 | 零件号 | M(粗) | s | L | D | B | 适用球钮 | 载荷(N) min./max. | 质量 (g) | 防松装置 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNBF-3 | PNBF-3-KN | M3 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3/4.5 | 0.3 | - | 轻载 |
PNBF-4 | - | M4 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | - | 轻载 |
PNBF-5 | PNBF-5-KN | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | - | 轻载 |
PNBF-6 | PNBF-6-KN | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | - | 轻载 |
- | PNBF-8-KN | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | - | 轻载 |
PNBF-10 | - | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24/45 | 7 | - | 轻载 |
PNBF-12 | PNBF-12-KN | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26/49 | 10 | - | 轻载 |
PNBF-16 | - | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41/86 | 24 | - | 轻载 |
PNBF-20 | PNBF-20-KN | M20 | 4.5 | 43 | 12 | 10 | BB-16 | 56/111 | 43 | - | 轻载 |
PNBF-24 | PNBF-24-KN | M24 | 5.5 | 48 | 15 | 12 | BB-16 | 81/151 | 70 | - | 轻载 |
PNBF-5-KS | PNBF-5-KSN | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | - | 重载 |
PNBF-6-KS | PNBF-6-KSN | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | - | 重载 |
PNBF-8-KS | PNBF-8-KSN | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | - | 重载 |
PNBF-10-KS | - | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57/104 | 7 | - | 重载 |
- | PNBF-12-KSN | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61/110 | 10 | - | 重载 |
PNBF-16-KS | PNBF-16-KSN | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68/142 | 24 | - | 重载 |
PNBF-20-KS | PNBF-20-KSN | M20 | 4.5 | 43 | 12 | 10 | BB-16 | 84/166 | 43 | - | 重载 |
PNBF-24-KS | PNBF-24-KSN | M24 | 5.5 | 48 | 15 | 12 | BB-16 | 127/237 | 70 | - | 重载 |
PNBF-3-P | PNBF-3-KN-P | M3 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3/4.5 | 0.3 | ○ | 轻载 |
PNBF-4-P | PNBF-4-KN-P | M4 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | ○ | 轻载 |
- | PNBF-5-KN-P | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | ○ | 轻载 |
PNBF-6-P | PNBF-6-KN-P | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | ○ | 轻载 |
PNBF-8-P | PNBF-8-KN-P | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | ○ | 轻载 |
PNBF-10-P | PNBF-10-KN-P | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24/45 | 7 | ○ | 轻载 |
PNBF-12-P | PNBF-12-KN-P | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26/49 | 10 | ○ | 轻载 |
PNBF-16-P | - | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41/86 | 24 | ○ | 轻载 |
PNBF-5-KS-P | PNBF-5-KSN-P | M5 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | ○ | 重载 |
PNBF-6-KS-P | PNBF-6-KSN-P | M6 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | ○ | 重载 |
PNBF-8-KS-P | PNBF-8-KSN-P | M8 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | ○ | 重载 |
PNBF-10-KS-P | PNBF-10-KSN-P | M10 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57/104 | 7 | ○ | 重载 |
PNBF-12-KS-P | PNBF-12-KSN-P | M12 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61/110 | 10 | ○ | 重载 |
PNBF-16-KS-P | PNBF-16-KSN-P | M16 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68/142 | 24 | ○ | 重载 |
PNBF/PNBF-KS*1 | PNBF-P | PNBF-KS-P | PNBF-KN/PNBF-KSN*1 | PNBF-KN-P | PNBF-KSN-P | |
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | SUM22L 四氧化三铁薄膜(黑) | SUM22L 四氧化三铁薄膜(黑) | SUM22L 四氧化三铁薄膜(黑) | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
球 | SUJ2 (硬度740-900HV10)*2 | SUJ2 (硬度740-900HV10)*2 | SUJ2 (硬度740-900HV10)*2 | SUS420C (硬度54-60HRC) | SUS420C (硬度54-60HRC) | SUS420C (硬度54-60HRC) |
弹簧 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 | 相当于SUS631 |
防松装置 | - | 尼龙熔接(蓝色) | 尼龙熔接(绿色) | - | 尼龙熔接(蓝色) | 尼龙熔接(绿色) |
*1:为了区分 PNBF-KS/PNBF-KSN 和 PNBF/PNBF-KN,在螺钉部分刻有两条激光线。
*2:PNBF-24/PNBF-24-KS硬度为60-66HRC。
根据产品编号的末尾记号,可以选择材质、负荷类型、有无防松。
末尾记号 | 材质 | 负载类型 | 防松装置 |
---|---|---|---|
无记号 | 钢 | 轻载 | 无 |
P | 钢 | 轻载 | 有 |
KS | 钢 | 重载 | 无 |
KS-P | 钢 | 重载 | 有 |
KN | 不锈钢 | 轻载 | 无 |
KN-P | 不锈钢 | 轻载 | 有 |
KSN | 不锈钢 | 重载 | 无 |
KSN-P | 不锈钢 | 重载 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|