SBP(不锈钢球)耐热180℃
SBPJ(树脂球)
类型 | 主体 | 螺旋弹簧 | 球 |
---|---|---|---|
SBP | SUS303 | SUS302WPA | SUS420 |
SBPJ | 聚缩醛 |
不锈钢球 | 树脂球 | D (0~+0.08) | D1 | d | L | S | L1 | 载荷(N) 最小~最大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 质量(g) | 型号 | 质量(g) | SBP | SBPJ | ||||||
SBP4 | 0.3 | SBPJ4 | 0.3 | 4 | 4.6 | 3 | 5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 3~7 |
SBP5 | 0.6 | SBPJ5 | 0.6 | 5 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 0.6 | 4~7 | |
SBP6 | 1 | SBPJ6 | 1 | 6 | 6.5 | 5 | 7 | 1.5 | 1.1 | 6~12 | |
SBP8 | 2 | SBPJ8 | 2 | 8 | 8.5 | 6.5 | 9 | 1.8 | 1.5 | ||
SBP10 | 6 | SBPJ10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 13.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 10~20 |
SBP12 | 10 | SBPJ12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 16 | 3.2 | 3.1 | 15~25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|