皮带带轮 JIS/V带用/B型
商品
评价
详情
  • 皮带带轮 JIS/V带用/B型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

皮带带轮 JIS/V带用/B型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
符合JIS B 1854,产品线丰富的V皮带轮。
【特长】
・从铸造、机械加工到表面处理一条龙生产。
・通过调整元件的生产方式,可以最大限度地追求多品种少量生产和短交期。
・使轴孔、键槽、定位螺钉的追加加工实现了标准化。
・丰富的产品阵容。650种规格。A:146种规格、B:218种规格、C:212种规格、D:74种规格。
・在JIS标准的281尺寸中独创性的追加了369尺寸。特别是将用在发动机侧的小直径尺寸进行了精细地标准化。
・材质、加工精度、平衡精度都超过JIS标准(JISB1854-1987 “一般用V带轮”)的最高品质带轮。
【用途】
・鼓风机等。

JIS V带轮的规格

从铸造到机械加工、表面处理一条龙生产。而且开发出了带轮加工专用的NC机械、自动设备、平衡器等。通过调整元件的生产方式,可以最大限度地追求多品种少量生产和短交期。为客户带来“便利”。

使便利的追加加工服务实现了标准化。

使轴孔、键槽、压紧螺丝的追加加工实现了标准化。

丰富的产品阵容。650尺寸。

A : 146种尺寸、B : 218种尺寸、C : 212种尺寸、D : 74种尺寸。在JIS标准的281种尺寸的基础上,独创性的追加了369种尺寸。特别是将用在发动机侧的小直径尺寸进行了精细地标准化。

实现了超过JIS规格的高品质。

材质、加工精度、平衡精度都超过JIS规格(JIS B1854 - 1987“一般用V带轮”)的最高品质带轮。保证外周的不匹配公差为带轮重量的0.1%
。表面处理采用防锈效果好、外观精美的涂装。

 V带轮的外观

V带轮的外观

商品规格符合JIS B 1854 - 1987“一般用V带轮”标准。

商品规格符合JIS B 1854 - 1987“一般用V带轮”标准。

槽的形状公称直径
dm
α±0.5
(°)
low1kkoe*1f
A100以下349.211.954.5+0.2
0
8.015.0±0.410.0±1
超过100且在125以下3612.12
超过1253812.30
B160以下3412.515.865.5+0.2
0
9.519.0±0.412.5±1
超过160且在200以下3616.07
超过2003816.29
C250以下3416.921.187.0+0.3
0
12.025.5±0.517.0±1
超过250且在315以下3621.45
超过3153821.72
D450以下3624.630.779.5+0.4
0
15.537.0±0.524.0+2
-1
超过4503831.14

槽部的尺寸(单位 : mm)
*1 : e的累积误差在±0.8mm以下。

公称直径
dm
外周振动的容许值轮缘侧面振动的容许值外径的容差
118以下0.15(0.3)0.15(0.3)±0.4(±0.6)
125以上160以下0.15(0.4)0.15(0.4)±0.6(±0.8)
165以上224以下0.2(0.4)0.2(0.4)±0.6(±0.8)
236以上300以下0.25(0.4)0.25(0.4)±0.6(±0.8)
315以上450以下03(0.6)0.3(0.6)±0.9(±1.2)
475以上630以下0.4(0.6)0.4(0.6)±0.9(±1.2)
710以上1120以下0.5(0.8)0.5(0.8)±1.2(±1.6)

外周、轮缘侧面振动的容许值及外径的容差(单位 : mm)
*( )内为JIS B 1854 - 1987的数值

平衡

外周的不匹配重量取带轮重量的0.1%或1g的较大值为容许值。该值相当于15m/s的圆周速度下JIS B 0905“旋转机械-刚性转子的平衡精度”的G16。

材质、表面处理

JIS V带轮 : FC200以上涂装、NBK蓝色(主体)