恒定负载弹簧 CR型
到任何位置均能以恒定的力控制和压低。
从下面推高重物以保持平衡。
悬挂重物以轻松上下移动。
图2 与原产品的比较
恒定负载弹簧 | 线形弹簧 | |
---|---|---|
1 | 即使拉长弹簧行程,输出也不会改变。 保持恒定输出。(图2) | 拉长弹簧行程后,输出会增大。 输出随着行程变化。 |
2 | 滚筒旋转1/2圈达到最大输出。 | 初始输出或为零或极小。 |
3 | 无论行程拉长多少,输出都不会改变。 | 行程可以在原始形状的1/2~约2倍之间变化。 |
4 | 收纳于同一空间时,储备的能量较大。 | 保持能量较小。 |
5 | 顺利伸缩,摩擦小。 | 卷绕和卷回原状态时会因内面摩擦而产生损失。 |
滚筒形状(S型)
滚筒形状(B型)
端板(1型)
端板(2型)
产品编号 | 负载 (N) | 最大抽拉长度 (mm) | 寿命 (万次) | 滚筒尺寸(mm) | 板尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | a | b | φc | φd | φe | φf | g | TYPE | t | h | l | L | j | φk | ||||
CR-1 | 0.49 | 500 | 25 | S | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | - | 1 | 1.6 | 8 | - | 25 | 5 | 3.2 |
CR-2 | 0.98 | 8.0 | ||||||||||||||||
CR-3 | 1.96 | 4.0 | ||||||||||||||||
CR-4 | 3.92 | 2.0 | ||||||||||||||||
CR-5 | 5.88 | 1.3 | ||||||||||||||||
CR-6 | 9.80 | 500 | 1.2 | S | 14 | 18 | 26 | 31 | 6.1 | - | - | 1 | 1.6 | 13 | - | 25 | 5 | 3.2 |
CR-7 | 13.7 | 1.0 | ||||||||||||||||
CR-8 | 16.7 | 1000 | 2.2 | B | 25.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|