【特长】
・螺丝顶部为内三角形状,普通工具无法拆卸。
商品规格
型号 | 基本形状 | 头部形状 | 材质 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 详细形状 | 追加形状 | 前端形状 | 螺纹牙形种类 | 销售单位 | 强度等级(不锈钢) | 表面处理 | 螺距 | 螺纹种类 |
---|
B101-0316 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 3 | 16 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.5mm | 全螺纹 |
B101-0310 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 3 | 10 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.5mm | 全螺纹 |
B101-0520 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 5 | 20 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.8mm | 全螺纹 |
B101-0510 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 5 | 10 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.8mm | 全螺纹 |
B101-0416 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 4 | 16 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.7mm | 全螺纹 |
B101-0516 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 5 | 16 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.8mm | 全螺纹 |
B101-0306 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 3 | 6 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.5mm | 全螺纹 |
B101-0420 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 4 | 20 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.7mm | 全螺纹 |
B101-0406 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 4 | 6 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.7mm | 全螺纹 |
B101-0410 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 4 | 10 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.7mm | 全螺纹 |
B101-0408 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 4 | 8 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.7mm | 全螺纹 |
B101-0308 | 标准(圆) | 三角孔 | 不锈钢(A2) | 3 | 8 | 平型半圆头 | 标准 | 平头 | 公制粗牙 | 盒装、袋装 | A2-50相当 | 无 | 0.5mm | 全螺纹 |