● 本商品具有优异的耐化学性,为贯通型,因此使用时不受限于螺栓长度,可用于定位。
商品规格
型号 | 头部种类 | 侧面部加工 | 多角形种类 | 附带功能 | 安装部类型 | 内螺纹·圆孔加工 | 止动螺纹加工 | 本体材质 | 本体表面处理 | 安装部材质 | 安装部表面处理 | 安装部直径 d(mm) 或公称直径 | 螺距 | 旋钮高度 |
---|
TPKN40-M6 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M6 | 1mm | 19mm |
TPKN30-M8 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M8 | 1.25mm | 16.5mm |
TPKN50-M12 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M12 | 1.75mm | 26mm |
TPKN50-M10 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M10 | 1.5mm | 23mm |
TPKN30-M5 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M5 | 0.8mm | 16.5mm |
TPKN30-M6 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M6 | 1mm | 16.5mm |
TPKN40-M8 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M8 | 1.25mm | 19mm |
TPKN50-M8 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M8 | 1.25mm | 23mm |
TPKN50-M6 | 多角形 | 无 | 八边形 | 无 | 内螺纹 | 贯通 | 无 | 聚丙烯 | 无 | 钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | M6 | 1mm | 23mm |