型番 | 車輪外径(φ) | 車幅(mm) | 穴径(φ) | ボス幅(mm) | 最大荷重/許容荷重(daN) | 最大荷重/許容荷重(kgf) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 最小発注数量 |
TUW75 | 75 | 32 | 10 | 37 | 120 | 123 | 4518772003069 | 171-2632 | 210 | 1個 |
TUW100 | 100 | 35 | 12 | 44 | 171 | 174 | 4518772003076 | 171-2659 | 380 | 1個 |
TUW130 | 130 | 42 | 20 | 54 | 250 | 255 | 4518772003083 | 171-2675 | 780 | 1個 |
TUW150 | 150 | 45 | 20 | 55 | 300 | 306 | 4518772003090 | 171-2691 | 910 | 1個 |
TUW200 | 200 | 46 | 20 | 58 | 400 | 408 | 4518772003106 | 171-2713 | 1500 | 1個 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|