【特长】
● 兼具移动性、耐负载性的标准轻·中负载用脚轮。
本产品为标准尺寸脚轮,多用于运输平板车、轮箱托架和其他一般作业。
商品规格
型番 | 车轮类型 | 车轮材质 | 车轮外径 | 车轮宽度 | 孔径 | 轮毂宽度 | 轴承 | 最大载荷/容许载荷 | 最大载荷/容许载荷 | 轮毂材质 |
---|
TYSW-100 | 外圈+滚轮 | 橡胶 | φ100 | 32mm | φ12 | 42mm | 无 | 120daN | 122.4kg | 钢 |
TYSW-125 | 外圈+滚轮 | 橡胶 | φ125 | 38mm | φ12 | 55mm | 无 | 150daN | 153kg | 钢 |
TYSW-150 | 外圈+滚轮 | 橡胶 | φ150 | 40mm | φ12 | 55mm | 无 | 160daN | 163.2kg | 钢 |