型号 | 种类 | 防震橡胶的种类 | 连接类型 | 防震体材质 | 使用用途 | 使用特性 | 弹簧定数 | 接接螺纹 M | 橡胶高度 | 最大容许负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOH-2918D | 防震橡胶 | 其他 | 两端外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 310N/mm | M8X1.25 | 18mm | 220N |
TOH-2115D | 防震橡胶 | 其他 | 两端外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 115N/mm | M6X1.00 | 15mm | 62N |
TOH-1415D | 防震橡胶 | 其他 | 两端外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 67N/mm | M5X0.80 | 15mm | 30N |
TOH-1216D | 防震橡胶 | 其他 | 两端外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 41N/mm | M5X0.80 | 16mm | 24N |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|